content here.
content here.

ビデオ・エンコーダ

マルチフォーマットのTV/ビデオ・エンコーダの開発をリードするアナログ・デバイセズは、民生/プロ用アプリケーションに適したさまざまなICを用意しています。携帯電話からハイエンドのDVD-Rまで、デジタル・ビデオ・エンコーダADV717x/ADV73xxファミリーが、SDTV/HDTVビデオの国際規格に適合した複数のアナログ・フォーマットを出力します。8~14ビットのDACから選択できるため柔軟な設計が可能で、最も要求の厳しい製品要件を満たすことができます。

新製品

リソース&その他の関連情報

Up
Up
Up
  • ソリューション・ブリテン2009年No.1 コンスーマIC

    ソリューション・ブリテン
    2009年No.1 コンスーマIC

  • アドバンストTV

    アナログ・デバイセズの
    アドバンストTV

Up

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Video Encoders
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除














Part#
Results: 20
# DACResolution (Bits)Input Data Resolution Max Oversampling (MHz)Standard DefinitionProg ScanHDTVComponent RGB/YPbPrCVBS/S-VideoI/O Supply (V)A & D Core Supply (V)PackagePrice* (1000-4999)
Sort
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
             
AD723n/an/a--X--RGB onlyX2.7 to 5V3.3 or 5V28-Lead TSSOP $3.81
AD724n/an/a--X--RGB onlyX5V-16-Lead SOIC $6.15
AD725n/an/a--X--RGB onlyX5V-16-Lead SOIC $4.61
ADV7170410827X--XX3.3 or 5V3.3 or 5V44-Lead PQFP**
ADV7171410827X--XX3.3 or 5V3.3 or 5V44-Lead PQFP $5.46
ADV7172610827X--XX3.3 or 5V3.3 or 5V48-Lead LQFP**
ADV7173610827X--XX3.3 or 5V3.3 or 5V48-Lead LQFP $5.74
ADV7179310827X--XX3.3 or 5V3.3 or 5V40-Lead LFCSP $4.76
ADV71946101054XX-XX3.3 or 5V3.3 or 5V80-Lead LQFP $21.22
ADV7304A614----------**
ADV7324614--XXX-X3.3 or 5V3.3 or 5V64-Lead LQFP**
ADV734061210297XXXXX---**
ADV734161210297XXXXX--- $14.17
ADV73426118297XXXXX---**
ADV73436118297XXXXX--- $7.74
ADV734461410297XXXXX2.5 to 3.3V-64-Lead LQFP**
ADV73903108297XXXXX---**
ADV73913108297XXXXX--- $4.05
ADV739231010297XXXXX---**
ADV739331010297XXXXX--- $4.40
Please scroll down to see more data.
ページトップへ