A/Dコンバータ(ADC)

アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)は、データ処理用にアナログ電気信号を変換します。アナログ・デバイセズは、性能、消費電力、コスト、サイズのニーズに合った製品で、業界最大のADCポートフォリオを提供しています。世界をリードするプロバイダとして、これらのデータ・コンバータは、通信、エネルギー、ヘルスケア、計測/測定、モータ/電力制御、産業オートメーション、航空宇宙
Viewing:

サブカテゴリ

レゾルバ・デジタル・コンバータ
アナログ・デバイセズは、最も過酷なモーション・コントロール環境においても、高精度かつ信頼性の高い位置と速度フィードバックを実現する、業界をリードするレゾルバ・デジタル変換ソリューションを提供しています
高精度ADC
アナログ・デバイセズは、高精度アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)のための比類のないポートフォリオを提供します。アナログ・デバイセズの高精度ADCを選択することで、ACおよびDC性能、電力、速度、
高速ADC
アナログ・デバイセズの高速アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)は、市場で最高の性能と最高のサンプリング速度を提供します。製品には、高IF ADC(10MSPS~125MSPS)、低I
電力量計測ADC
アナログ・デバイセズは、25年以上にわたり、電力量計測および計測技術の革新の最前線に立っています。アナログ・デバイセズのソリューションにより、電力量計測ポイントを電力管理の拠点へと変革することができま
容量/デジタル・コンバータ
容量/デジタル変換分野のリーダーであるアナログ・デバイセズは、エンジニアが極めて小さな容量変化を、卓越した精度、安定性、およびノイズ耐性をもって測定できるようにします。アナログ・デバイセズの容量/デジ

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

ジッタ計算ツール

アパーチャ・ジッタからS/N比を計算します。

コヒーレント・サンプリング計算ツール

コヒーレント・サンプリング周波数およびコヒーレント入力周波数を計算します。

データ変換計算ツール

有効ビット数、S/N比、信号/ノイズ + 歪み(SINAD)、THDを計算します。

LTpowerCAD II

LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。

LTspice®

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTspiceシミュレータ

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。
campaign-image
campaign-image

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。