AD8542
製造中オペアンプ、汎用、CMOS、デュアル、入出力レール to レール
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.54
製品情報
- 単電源動作:+2.7~+5.5V
- 低電源電流:45μA/アンプ
- 広帯域幅:1MHz
- 位相反転なし
- 低入力電流:4pA
- ユニティ・ゲイン安定
- レールtoレール入/出力
AD8541/AD8542/AD8544 は非常に低い消費電流と1MHzの帯域幅を特長とする、入出力レールtoレールのシングル/デュアル/クワッドの単電源アンプです。すべて+5Vの電源と+2.7V単電源での動作を保証しています。これらの製品は、アンプ当たり45μAの低消費電流で、1MHzの帯域幅を提供します。
AD8541/AD8542/AD8544 の入力バイアス電流は極めて低いので、積分器、光ダイオード・アンプ、ピエゾ素子センサーをはじめ、高インピーダンス源のアプリケーションに最適です。1アンプあたりわずか45μAの低消費電流なので、 バッテリ駆動に理想的です。
レールtoレール入/出力は、単電源システムでASICをバッファする設計に便利です。AD8541/AD8542/AD8544 は、低電源電圧で高ゲインを維持するよう最適化されており、アクティブ・フィルタやゲインステージに最適です。
AD8541/AD8542/AD8544 は、拡張工業温度範囲(-40~ +125℃)で仕様規定されています。AD8541は8ピンSOIC、5ピンSC70、5ピンSOT-23パッケージを採用しています。AD8542は8ピンSOIC、8ピンMSOP、8ピンTSSOP表面実装パッケージを採用しています。AD8544は14ピンの狭幅SOIC、14ピンTSSOP表面実装パッケージを採用しています。MSOP、SC70、SOTパッケージはすべて、テープとリールのみで供給されます。
アプリケーション- ASIC入/出力アンプ
- センサー・インターフェース
- ピエゾ素子トランデューサ・アンプ
- 医療機器
- モバイル通信
- オーディオ出力
- ポータブル・システム
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
回路ノート 1
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8542ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8542ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8542ARUZ | 8-Lead TSSOP | ||
| AD8542ARUZ-REEL | 8-Lead TSSOP | ||
| AD8542ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8542ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8542ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8542ARMZ | 製造中 | |
| AD8542ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
7 18, 2011 - 10_0133 AD8541, AD8542, and AD8544 Die Revision, limited BOM Changes to Halide Free, and limited Assembly Site changes to ASE Shanghai. |
||
| AD8542ARMZ | 製造中 | |
| AD8542ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8542ARUZ | 製造中 | |
| AD8542ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD8542ARZ | 製造中 | |
| AD8542ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8542ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD8542ARUZ | 製造中 | |
| AD8542ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD8542ARUZ | 製造中 | |
| AD8542ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD8542ARUZ | 製造中 | |
| AD8542ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD8542ARZ | 製造中 | |
| AD8542ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8542ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8542
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。