content here.
content here.

S/D&R/Dコンバータ

レゾルバとシンクロは、回転軸の角度位置や速度を電気信号に変換するトランスデューサです。どちらも、軸角度のサインやコサインに比例する信号を供給します。レゾルバ/デジタル・コンバータ(RDC)またはシンクロ/デジタル・コンバータ(SDC)は、これらの信号を軸角度や速度に対応するデジタル出力に変換します。
アナログ・デバイセズのRDCおよびSDCのファミリーは、このようなアプリケーション向けのソリューションを提供します。

トピック

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Synchro/Digital to Resolver Converters
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除














Part#
Results: 11
Resolution (Bits)Max Track Rate (+/- rps)Accuracy (arcmin)Ref Freq (Hz)Vel o/pVel Lnrty (+/- FSR max)InterfaceEncoder EmulationPower (mW)Supplies (V)Temp_Range (C)PackagePrice* (1000-4999)
Sort
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
             
AD2S1200121,00022/1110k-20kYes2lsbParallel/SerialYes50+5-40 to +12544LQFP $12.14
AD2S1205121,25022/1110k-20kYes2lsbParallel/SerialYes50+5-40 to +12544LQFP $12.14
AD2S1210163125/1250/625/156.2552k-20kYes2 to 16 lsbParallel/SerialYes50+5-40 to +12548LQFP $12.00
AD2S4414204400-2.6kNon/aParallelNo1700±15-55 to +125DH-32E**
AD2S80A161040/260/65/16.258/4/250-20kYes3ParallelNo300±12-55 to +12540DIP, 44LCC $50.49
AD2S83161040/260/65/16.2580-20kYes0.25 to1ParallelNo300±12-40 to +8544PLCC $74.63
AD2S901250010.63k-20kYesn/aSerialYes50±5-40 to +8520PLCC $29.22
RDC174014275.3400-2.6kNon/aParallelNo1400±15-55 to +12532DIP**
SDC174014275.3400-2.6kNon/aParallelNo1400±15-55 to +12532DIP $1191.67
SDC1741121815.3400-2.6kNon/aParallelNo1400-15-55 to +12532DIP**
SDC174212188.5400-2.6kNon/aParallelNo1400±15-55 to +12532DIP $1294.22
Please scroll down to see more data.
ページトップへ