-
A/Dコンバータの電源をおとなしくさせるには
Q. スイッチング電源(DC/DCコンバータ)を使用すると、A/Dコンバータ(ADC)の性能が劣化するというのはほんとうでしょうか? -
A. スイッチング電源のせいでADCの性能が劣化すると思っている技術者はよくいます。そのため、スイッチング電源ではなく、低ドロップアウト(LDO)のリニア・レギュレータを使用したりします。
しかし、これは必ずしも正しいとはいえません。

LDOのほうが低リップルで低ノイズですが、設計者が回路構成をよく理解し、実用的なノウハウを使って必要な注意を払えば、コンバータの設計によっては効率の良いスイッチング電源を使用できることが最近の研究でわかってきました。
まず、使用するコンバータを決めてから、最適なスイッチング電源を選択してください。スイッチング電源は、どれでもいいというわけではありません。データシートでスイッチング電源のノイズとリップル、それに周波数の仕様を確認する必要があります。代表的なスイッチング電源は、100kHz帯域幅におけるRMSノイズが10µVです。これをホワイト・ノイズと仮定すると、対象とする帯域幅でのノイズ密度は31.6nVrms/√Hzになります。
次に、コンバータの電源電圧変動除去比(PSRR)の仕様を調べ、電源ノイズに起因してコンバータの性能の劣化がどこで発生するかを確認してください。大部分の高速コンバータでは、1次ナイキスト領域の代表値は60dB(1 mV/V)です。
フルスケール入力範囲2Vp-p、S/N比78dB、サンプリング・レート125MSPSの16ビットA/Dコンバータを使用する場合、ノイズ・フロアは11.26nV rmsになります。どのようなノイズ源であっても、コンバータにこのノイズ・フロアより大きなノイズが発生しないようにします。1次ナイキスト領域(fs/2)では、コンバータのノイズが89.02μV rms(11.26nVrms/√Hz) × sqrt(125MHz/2)になります。スイッチング電源のノイズ(31.6nv/√Hz)はコンバータのノイズの2倍以上になりますが、コンバータには60dB(1/1000)のPSRR仕様があります。これによって、スイッチング電源のノイズは31.6pV/√Hz(31.6nV/√Hz × 1mV/V)に抑制されます。このノイズ値はコンバータのノイズ・フロアよりかなり小さいため、スイッチング電源のノイズのためにコンバータの性能が劣化することはありません。
電源のフィルタリング、グラウンディング、レイアウトも重要です。0.1µFコンデンサをADC電源ピンに追加すれば、ノイズは上述の計算値よりさらに小さくなります。スイッチング電源のノイズを抑制するには、電源出力にシンプルなLCフィルタを使うことで十分かもしれませんが、カスケードしたフィルタのほうが更にスイッチング電源のノイズを圧縮します。一段増やすごとに、約20dB/ディケードが得られます。電源プレーンをグラウンド・プレーンのすぐ近くに配置すれば(4mil未満の間隔)、基板の設計に固有の高周波デカップリングになります。最後に、物理的な回路の区分けも非常に重要です。影響を受けやすいアナログ回路はスイッチング回路からできるだけ離して配置してください。また、電源とコンバータに関する設計上のその他の問題については、アナログ・デバイセズのFAEにご相談ください。
- このRAQ「A/Dコンバータの電源をおとなしくさせるには」をダウンロードする (pdf, 823.72 KB)
- 質問がありますか?…Robにお問い合わせください(英語)!
- すべての"RAQ"を見る
その他の関連情報
実用回路集/Circuits from the Lab:
•CN0135:Powering the AD9272 Octal Ultrasound ADC/LNA/VGA/AAF with the ADP5020 Switching Regulator PMU for Increased Efficiency
•CN0137: Powering the AD9268 Dual Channel, 16-bit, 125 MSPS Analog-to-Digital Converter with the ADP2114 Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator for Increased Efficiencyウェブキャスト:
•Designing with Switching Regulators in High-Speed A/D Converter Applications (英語)
•Powering FPGAs - Learn the Basics(英語)ビデオ:
•ADIsimPowerオンライン設計ツールのデモ・ビデオ設計ツール
•設計ツール:ADIsimPower製品カタログ:
•パワーマネジメント製品 セレクション・ガイド2009(pdf)
•Distributed Power – Point-of-Load Selection Table(英語) (pdf)技術資料:
•Powering High Speed Analog-to-Digital Converters with Switching Power Supplies(英語) (pdf)