ADAS3023
製造中データ・アクイジション・システム、16ビット、8チャンネル、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.60
製品情報
- 使い易い、16ビット、1MSPSの全機能内蔵のデータ・アクイジション・システム
- 2、4、6、および8チャンネルの同時サンプリングが選択可能
- 差動入力電圧範囲:±20.48V(max)
- 高インピーダンス、8チャンネル入力:>500MΩ
- 高い入力コモンモード除去比:95.0 dB
- ユーザプログラム可能な入力範囲
- 4.096Vのリファレンス電圧とバッファ回路を内蔵
- 遅延/パイプライン遅延なし(SAR アーキテクチャ)
- シリアル4線1.8V~5VのSPI/SPORT互換インターフェース
- 40ピン(6mm×6 mm)LFCSPパッケージ
- 工業温度範囲(-40℃~+85℃)
ADAS3023は、16ビット、逐次比較型A/Dコンバータをベースとした、全機能内蔵のデータ・アクイジション・システム(DAS)ICです。このデバイスは、2チャンネルでは最大500kSPSまで、4チャンネルでは最大250kSPSまで、6チャンネルでは最大167kSPSまで、8チャンネルでは125kSPSまでの同時サンプリング機能があり、アナログ・デバイセズ独自のiCMOS®高電圧工業用プロセス技術で製造されています。
ADAS3023は、以下の機能を集積化しています:8チャンネルの低漏れ電流トラック&ホールド回路、4つの差動入力範囲に高いコモンモード除去機能を提供するプログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)段、高精度・低ドリフトの4.096Vリファレンスおよびバッファ回路、それに16ビットのチャージ電荷再配分(PulSAR® )逐次比較型(SAR)を備えたA/Dコンバータ(ADC)。ADAS3023は出荷時に校正され、±15V電源を用いた場合、最大±20.48Vまでの差動入力範囲を処理することができます。
ADAS3023は、信号のバッファ回路、レベル・シフト回路、増幅/減衰回路、コモンモード除去回路、セトリング時間のための回路あるいは他のアナログ信号処理回路などを排除することで、設計上の挑戦を簡素化し、一方、より小型でマーケット導入時間を短縮し低価格化が可能となります。
ADAS3023は、40ピンLFCSPを採用し、その動作は-40℃~+85℃で規定されています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADAS3023BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADAS3023BCPZ-RL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2014 - 13_0257 CANCELLED: Assembly Transfer of Select 6x6mm Stacked-Die LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADAS3023BCPZ | 製造中 | |
| ADAS3023BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 3 | ||
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
| ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
| AD8476 | 製造中 | 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力 |
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| AD8615 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
| ADP1614 | 製造中 | DC/DCスイッチング・コンバータ、650KHz / 1.3MHz、4A、ステップ・アップ、PWM |
| デジタル・アイソレータ 4 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| リニア・レギュレータ 4 | ||
| ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
| ADP1715 | 製造中 | リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、トラッキング機能付き、500mA |
| ADP7102 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ |
| ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR434 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くADAS3023 FPGA Reference Design
ツールを開く