AD9683:  A/Dコンバータ、14ビット、170MSPS / 250MSPS、JESD204B

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

JESD204についての詳細情報は、www.analog.com/jesd204.を参照してください。

AD9683は、14ビットのADCで、最大250MSPSのサンプリング速度を持っています。AD9683は、低価格、小型、広帯域幅、および多機能性を必要とする通信アプリケーションをサポートするようにデザインされています。

このADCコアはマルチ・ステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。ADCコアは、ユーザー選択可能な多様な入力範囲をサポートする広帯域幅入力を特長としています。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)は、ADCクロックのデューティ・サイクルの変動を補償を提供するやめ、コンバータの優れた性能を維持することができます。JESD204Bの高速シリアル・インターフェースは、ボード上の必要経路を削減し、通常受信用デバイスに必要とされているよりも少ないピン数を実現します。

ADCの出力データは、JESD204Bシリアル出力レーンへ直接出力することができます。これらの出力はCML電圧レベルとなっています。データは、5Gbpsのレーン・レート内に結果として250MSPSの最大サンプリング・レートで、レーンを通して送られることができます。同期入力(SYNCINB±とSYSREF±)が提供されています。

柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。プログラマブルのオーバ・レンジ・レベル検出機能が、専用のファスト検出ピンを介してサポートされています。

セットアップと制御のためのプログラミングは、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを用いて行われます。

AD9682は、32ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。この製品は米国特許によって保護されています。

製品のハイライト

  1. 14ビット、170MSPS / 250MSPSのADCを内蔵
  2. 構成可能なJESD204B出力ブロックは、最大5Gbpsのレーン・レートをサポート
  3. 内蔵PLLは、単一のADCサンプリング・クロックでの使用を可能とし、PLLはシングルのADCのサンプリング・クロックをJESD204Bのデータ・レート・クロックに対応するまでの逓倍を行います。
  4. システムの幅広い設計を簡素化するためのオプショナルRFクロック入力をサポート
  5. 独自の差動入力により、最大400MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持
  6. 1.8V単電源電圧で動作
  7. 標準シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)の制御、パワーダウン、テスト・モード、電圧リファレンス・モード、範囲内のファスト・ディテクションおよびシリアル出力構成などをサポート

アプリケーション

  • 通信関連
  • ダイバーシティ無線システム
  • マルチモード・デジタル・レシーバ(3G):
    TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
  • DOCSIS 3.0 CMTSアップストリーム・レシーバ・パス
  • HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
  • スマート・アンテナ・システム
  • テスト装置および計測装置
  • レーダー受信装置
  • COMSEC無線アーキテクチャ
  • IEDディテクション / ジャミング・システム
  • 汎用ソフトウェア無線
  • ブロードバンド・データ・アプリケーション
  • 超音波装置

特長と利点

  • JESD204Bサブクラス0またはサブクラス1コードのシリアル・デジタル出力
  • 信号対ノイズ比(SNR):70.6dBFS@AIN=185MHzと250MSPS
  • スプリアス・フリー・ダイナミックレンジ(SFDR):88dBc@AIN=185MHzと250MSPS
  • 総合消費電力:250MSPSで434mW
  • 動作電源電圧:1.8V
  • インテジャ1~8入力クロック分周
  • サンプル・レート:最大250MSPS
  • 最大400MHzまでのIFサンプリング周波数
  • A/Dコンバータ(ADC)と電圧リファレンス内蔵
  • 柔軟なアナログ入力範囲:
    1.4V p-p~2.0V p-p
    (公称入力範囲:1.75V p-p)
  • ADCクロックのデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)を内蔵
  • シリアル・ポート制御
  • 省電力のパワーダウン・モード

AD9683 機能ブロック図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9683 IBIS Model IBISモデル HTML
ADC-FMC Interposer & Xilinx ZC706 Reference Design (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9683
  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5202 or the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD9683
  • For low jitter, low power, multi-output, we recommend the AD9525.

  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend one of the AD9520-0 or AD9522-0 family of selectable VCO frequencies.
  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523, AD9523-1 or the AD9524.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9683 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9683BCPZ-170 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Tray, 490 $ 45.17 $ 38.40 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9683BCPZ-250 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Tray, 490 $ 81.94 $ 69.65 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9683BCPZRL7-170 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Reel, 1500 $ 45.17 $ 38.40 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9683BCPZRL7-250 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工業用 Reel, 1500 $ 81.94 $ 69.65 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9683 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9683-170EBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board with AD9683-170 $ 300.00 Yes -
AD9683-250EBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board with AD9683-250 $ 300.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる