シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7928:  12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、20ピンTSSOPパッケージ、8チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD7928 / AD7918 / AD7908はそれぞれ12ビット、10ビット、8ビットの高速、低消費電力、8チャンネル、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。8MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック / ホールド・アンプを内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロック信号を使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが容易です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

AD7928 / AD7918 / AD7908は最新の設計技術を採用し、最大のスループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。最大のスループット・レート時におけるAD7928 / AD7918 / AD7908の消費電流は3V電源で2mA、5V電源で2.7mAです。

コントロールレジスタの構成によってこの製品のアナログ入力レンジは、0~REFINの間または0~2×REFINの間に設定でき、出力コードとしてストレートバイナリあるいは2の補数コードが選べます。AD7928 / AD7918 / AD7908それぞれはチャンネル・シーケンス機能(プログラムによって選ばれたチャンネルを順次変換する機能)を持った8チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を特長としています。

これらのデバイスの変換時間はSCLK周波数によって決定され、このクロックは変換制御のマスタークロックとしても使われます。           

製品のハイライト      

  1. 低消費電力で高スループット
    AD7928 / AD7918 / AD7908は、3V時の消費電力はわずか6mWで、最大1MSPSのスループットを実現します。
  2. チャンネルシーケンサ機能を備えた8チャンネルのシングルエンド入力
    ADコンバータのサイクルと変換に応じて、シーケンスするチャンネルが選べます。
  3. VDRIVE機能で単電源動作
    これらのデバイスは2.7~5.25Vの単電源で動作します。DRIVE機能によって、シリアルインターフェースは、AVDDとは別電源の3Vあるいは5Vのプロセッサーシステムと直接接続することが可能です。
  4. 柔軟な消費電力 / シリアルクロック速度の管理
    変換速度はシリアルクロックによって決定されます、したがってクロック速度を増加することで変換時間を短くすることができます。さらに各種のシャットダウンモードを備えており低いスループット・レートで電力効率の最大化を図ることができます。完全シャットダウン時では、消費電流は最大でも0.5μAとなります。
  5. パイプライン遅延なし
    AD7928 / AD7918 / AD7908は標準的な逐次比較型ADCを備えており、CS入力での立ち下がりエッジの変換制御によって、サンプリングのタイミングを正確に制御します。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
  • 低消費電力:
    3V電源、1MSPS時:6mW(max)
    5V電源、1MSPS時:13.5mW(max)
  • シーケンサ付きの8つの(シングルエンド)入力
  • SINAD:70dB@50kHz(AD7928)
  • 柔軟性に優れたパワー / シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI™ / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSPコンパチブル
  • シャットダウン・モード:0.5µA(max)の消費電流
  • 20ピンTSSOPパッケージ

AD7928 機能ブロック図

類似製品

Low Resolution - Simultaneous Sampling 12-Bit PulSAR ADCs
Low Resolution - Muxed 8/10/12/13-Bit PulSAR ADCs

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7908/AD7918/AD7928: 8/10/12 ビットA/Dコンバータ、1MSPS 、8チャンネル、20 ピンTSSOP、シーケンサ付き (Rev 0, 07/2003) (pdf, 756 kB)  データシート PDF
AD7908/AD7918/AD7928: 8-Channel, 1 MSPS, 8-/10-/12-Bit ADCs with Sequencer in 20-Lead TSSOP Data Sheet (Rev E, 01/2014) (pdf, 2055 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-002:「ナイキストの基準」を、現実のADC システムの設計に活かす  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
その他 PDF
データ入出力用クロックの最低周波数とはなに? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
A/Dコンバータの変換速度と入力周波数の関係は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7928
  • For low frequency and low bias current, we recommend the ADA4627-1.
  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, low cost, single supply, we recommend the AD8605 or the AD8615.
Recommended External References - 2.5V for the AD7928
  • For applications requiring the lowest noise performance and output trim adjust, we recommend the ADR441.
  • For high output current applications, we recommend the ADR431 or the REF192.
  • For wide supply applications, we recommend the AD780.
  • For cost sensitive applications, we suggest the AD1582 or the ADR391.
Recommended Digital Isolators for the AD7928
  • For a 4-channel, 10Mbps data rate, we recommend the ADuM1411.

  • For a 4- channel, 90Mbps data rate, we recommend the ADuM1401.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7928 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7928BRU 製品状況: 製造中止 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 - - N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7928BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 5.66 $ 4.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7928BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - $ 4.81 Y  成分表 PCN 購入
AD7928BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 4.81 Y  成分表 PCN 購入
AD7928WBRUZ-REEL 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 20 工業用 Reel, 2500 - $ 5.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる