ADA4091-2: オペアンプ、マイクロパワー、単電源、レールtoレール入出力
ADA4091-2は、レールtoレールの入力と出力を持つマイクロパワー、単電源、1.2MHz帯域幅のデュアル・アンプです。+3Vの単電源と±15Vの両電源での動作が保証されています。
ADA4091ファミリーのオペアンプは、入力電圧が位相反転またはラッチアップを起こすことなく安全に電源電圧を超えることを可能にする独自な入力ステージを採用しています。出力電圧振幅は、電源電圧の10mV ...続きを見る
ADA4091-2: オペアンプ、マイクロパワー、単電源、レールtoレール入出力
製品概要
ADA4091-2は、レールtoレールの入力と出力を持つマイクロパワー、単電源、1.2MHz帯域幅のデュアル・アンプです。+3Vの単電源と±15Vの両電源での動作が保証されています。
ADA4091ファミリーのオペアンプは、入力電圧が位相反転またはラッチアップを起こすことなく安全に電源電圧を超えることを可能にする独自な入力ステージを採用しています。出力電圧振幅は、電源電圧の10mV内側まで可能です。
これらのアンプのアプリケーションとしては、携帯型通信機器、電源の制御/保護、広い出力範囲を持つトランスジューサのインターフェースなどがあります。レールtoレール入力のアンプを必要とするセンサーとしては、ホール効果、圧電、抵抗などのトランスジューサがあります。
入力と出力でレールtoレールの振幅が可能であるため、単電源システムでマルチステージ・フィルタの構築が可能になるので、高い信号対ノイズ比を維持することができます。
ADA4091ファミリーのオペアンプの仕様は、-40℃ ~+125℃の拡張工業温度範囲で規定されています。ADA4091-2はアナログ・デバイセズの36 V低消費電力オペアンプ・ファミリーに属し、このファミリーの拡張は続いています。
ADA4091-2は、8ピン・プラスチックSOIC表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev 0, 11/2008 (pdf 1233kB)
- 英語データシート Rev 0, 11/2008 (pdf 138kB)
- (データシート利用上の注意)
ADA4091-2 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4091-2ACPZ-R2 | 発売前 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADA4091-2ACPZ-R7 | 発売前 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADA4091-2ACPZ-RL | 発売前 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADA4091-2ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.22 | 07/10/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4091-2ARZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.22 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4091-2ARZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.22 | 08/07/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close