AD8253は、デジタル・プログラマブル・ゲインの計装アンプであり、センサとのインターフェース用あるいは高速サンプル・レートのA/Dコンバータ(ADC)の駆動用として最適なギガオーム(GΩ)の入力インピーダンス、低い出力ノイズ、低歪み性能を備えています。
この製品は10MHzの高帯域幅、-110dBの低いTHD、0.001%に対して780ns(max)の高速セトリング時間特性を備えています。オフセット・ドリフトとゲイン・ドリフトは、G=1000時でそれぞれ1.2μV/℃と10ppm/℃が保証されています。幅広い入力同相電圧範囲に加えて、G=1000およびDCから20kHzまでの周波数時に100dBの高い同相ノイズ除去性能を達成します。高精度のDC性能と高速性能を兼ね備えたAD8253は、データ・アクイジション用に最適です。さらに、このモノリシック・ソリューションは設計と製造を簡略化し、内部の抵抗とアンプのマッチングが高精度に維持されているため、計測性能を大幅に向上しています。
AD8253のユーザ・インターフェースは、2つの異なる方法のうち1つでユーザがゲインを設定できるようにする1つのパラレル・ポートで構成されます(機能ブロック図は図1を参照)。バスを通して送信された2ビットのワードをWR入力でラッチできます。これに代わる方法としては、透過的ゲイン・モードを利用し、ゲイン・ポートのロジック・レベルの状態に基づいてゲインを決定することもできます。
AD8253は10ピンのMSOPパッケージを採用し、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されているため、サイズとパッケージング密度が重要な要件となるアプリケーションに最適なソリューションです。
アプリケーション

おススメマークは、日本法人の
Close