![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • AD8032に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) |
単電源、低消費電流のデュアル・オペアンプです。レールtoレール入出力を持ち、広帯域です。
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8032ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD8031/AD8032: 2.7 V、800 μA、80 MHzのレールtoレール入出力アンプ (Rev D, 11/2008) (pdf, 528 kB) | データシート | |
| AD8031/AD8032: 2.7V, 800 A, 80 MHz Rail-to-Rail I/O Amplifiers Data Sheet (Rev D, 11/2008) (pdf, 423 kB) | データシート | |
| AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方 (pdf, 7200 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング (pdf, 1132 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications (pdf, 166 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ
(pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems
(pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え
(pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps
(pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-357: オペアンプを使った積分器 (pdf, 442 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-357: Operational Integrators (pdf, 272 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド (pdf, 623 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications (pdf, 538 kB) | アプリケーション・ノート | |
| CN0201: Complete 5 V, Single-Supply, 8-Channel Multiplexed Data Acquisition System with PGIA for Industrial Signal Levels (pdf, 263 kB) | 実用回路 | |
| A 16-Bit, 6 MSPS SAR ADC System with Low Power Input Drivers and Reference Optimized for Multiplexed Applications (pdf, 457 kB) | 実用回路 | |
| CN-0255: A Complete Single-Supply, 16-Bit, 100 kSPS PulSAR ADC System Dissipates 8 mW (pdf, 352 kB) | 実用回路 | |
| MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps (pdf, 62 kB) | チュートリアル | |
| MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters (pdf, 69 kB) | チュートリアル | |
| MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps (pdf, 66 kB) | チュートリアル | |
| MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps (pdf, 109 kB) | チュートリアル | |
| MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR (pdf, 104 kB) | チュートリアル | |
| MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead (pdf, 60 kB) | チュートリアル | |
| MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System (pdf, 38 kB) | チュートリアル | |
| MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System (pdf, 40 kB) | チュートリアル | |
| MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth (pdf, 81 kB) | チュートリアル | |
| MT-047: Op Amp Noise (pdf, 72 kB) | チュートリアル | |
| MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth (pdf, 251 kB) | チュートリアル | |
| MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp (pdf, 65 kB) | チュートリアル | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-129: MSOP パッケージ採用高速デュアル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード (pdf, 208 kB) | ユーザー・ガイド | |
| UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages (pdf, 208 kB) | ユーザー・ガイド | |
| 産業用機器や計測機器の設計を簡素化し開発時間を短縮するデータ・アクイジションIC「ADAS3022」を発表 (15 Nov 2012) | プレス・リリース | HTML |
| High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB) | 製品一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
|
アンプのヘッドルームで本領を発揮できない? Q. 単電源動作時に、オペアンプの出力がかなり歪みます。これは、何かヘッドルームに関係した問題でしょうか? |
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| オペアンプの自己消費電流は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| IC内蔵保護回路 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ゲインが高いと動作が安定しない | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 供給電源電圧精度は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 電源が遮断したときに入力信号がある場合 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプの利得を減衰で使用したい | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプをコンパレータとして使用したい | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
|
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で 使用できるでしょうか。 |
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 消費電流の計算方法 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプの低温保存、動作温度 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 容量負荷に強いアンプは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 積分回路が動かない | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。 *使用方法については日本語版がございます。 |
ユーティリティ&コンバージョン | HTML |
|
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。 *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
|
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット |
各種計算ツール | HTML |
| AD8032 SPICE Macro-Model | SPICEモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。