AD7989-1
製造中A/Dコンバータ、18ビット、100 kSPS、MSOP/LFCSPパッケージ、PulSARシリーズ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.15
製品情報
- 高性能
- 真の差動アナログ入力電圧範囲:±VREF
- 0V~VREF 、 VREFは2.4Vから5.1Vまでの間
- スループット:500kSPSオプションと100kSPSオプション
- ゼロ遅延アーキテクチャ
- ノー・ミス・コードの18ビット分解能
- INL:±1LSB(代表値)、±2LSB(最大値)
- ダイナミック・レンジ:99dB(VREF = 5V)
- S/N比:98dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- THD:−119dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- SINAD:97dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- 真の差動アナログ入力電圧範囲:±VREF
- 低消費電力
- 1.8V、2.5V、3V、5Vのロジック・インターフェースで2.5Vの単電源動作
- 100kSPSで400μW(VDDのみ)
100kSPSで700μW(合計) - 10kSPSで70μW
- 独自のシリアル・インターフェース:SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
- 10ピンMSOPおよび10ピン3 mm × 3 mm LFCSP
- 広い動作温度範囲:−40°C~+85°C
AD7989-1/ AD7989-5は、18ビット逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、単電源(VDD)で動作します。これらのデバイスは、低消費電力、高速18ビット・サンプリングADCと、汎用的なシリアル・インターフェース・ポートを備えています。CNVの立ち上がりエッジで、AD7989-1/AD7989-5は、IN+ピンとIN-ピンとの間の電位差の電圧をサンプルします。これらのピン上の電圧は通常、0VとVREF間で、逆位相に振れます。リファレンス電圧(VREF)は外部より与えられますが、電源電圧、VDD、とは独立して設定することができます。消費電力はスループットに比例します。
AD7989-1/AD7989-5のSPI互換シリアル・インターフェースは、SDI/CS 入力を使用して1本の3線バス上でいくつかのADCをディジーチェーン接続することができます。 この3線バスは別電源VIOを使うことで、1.8 V、2.5 V、3 V、または5 Vロジックと互換になります。
AD7989-1/AD7989-5は両者とも、10ピンMSOPまたは10ピンLFCSPパッケージを採用しており、-40~+85℃の動作仕様となっています。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- 医療機器
- マシン・オートメーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 3
チュートリアル 4
製品選択ガイド 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7989-1BCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7989-1BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7989-1BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7989-1BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 8, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
| AD7989-1BCPZ-R2 | 製造中 | |
| AD7989-1BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 8, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7989-1BRMZ | 製造中 | |
| AD7989-1BRMZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4610-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
| データ・アイソレータ 4 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| 差動アンプ 3 | ||
| AD8476 | 製造中 | 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力 |
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
| ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
評価用キット
最新のディスカッション
AD7989-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める