ADUM1400
製造中4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性)
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.99
製品情報
- 車載アプリケーション向けに認定
- 低消費電力動作
- 双方向通信
- 3V / 5Vレベル変換
- 高温動作:125℃
- 高速データレート:DC~90Mbps(NRZ)
- 高精度なタイミング特性
- 高コモン・モード過渡耐圧:25kV/µs以上
詳細はデータシートをご参照ください。
ADuM1400は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づく4/0 チャンネル方向性の4チャンネルのデジタル・アイソレータです。高速CMOS技術と空気コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、このアイソレーション・デバイスはフォトカプラ・デバイスなどの置換品に比べて、格段に優れた性能特性を提供します。
iCouplerデバイスはLEDと光ダイオードを使用しないので、一般にフォトカプラに起因する設計の難しさが回避されます。一般的なフォトカプラにとっては、不確かな電流交換比や非直線的な伝達関数、温度や寿命の影響などが問題でしたが、iCouplerのシンプルなデジタル・インターフェースや安定した性能特性によって、こうした問題点は解消されています。
これらのiCoupler製品では、外付けドライバやその他のディスクリート部品は不要です。さらに、iCouplerデバイスは信号データレートが同程度の場合、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。
ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402 アイソレータ・ファミリーは、独立した4つのアイソレーション・チャンネルをさまざまなチャンネル構成とデータレートで提供します(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)。全モデルは、両側とも2.7~5.5Vの電源電圧で動作するため、低電圧システムと互換性を持ち、さらに絶縁バリアをまたぐ電圧変換機能も可能にします。さらに、ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402はパルス幅歪みが小さく(CRWグレードで2ns未満)、かつチャンネル間マッチングが優れています(CRWグレードで2ns未満)。
ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402アイソレータは、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに遷移がない場合および電源の1つがまだ供給されていない場合に、DCを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を持っています。
アプリケーション
- 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
- SPI®インターフェース / データ・コンバータのアイソレーション
- RS-232 / 422 / 485トランシーバ
- 工業用フィールド・バスのアイソレーション
- 車載システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 6
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
回路ノート 3
製品選択ガイド 1
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM1400ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1400ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1400BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1400BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1400CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1400CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1400WSRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1400WSRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1400WTRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1400WTRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM1400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM1400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400WSRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400WSRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400WTRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400WTRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 9, 2022 - 22_0002 Notification of Qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for IC die in Digital Isolator products. |
||
| ADUM1400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM1400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
1 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
| ADUM1400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM1400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM1400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 7, 2014 - 14_0200 ADUM1400/01/02 Die Revision |
||
| ADUM1400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM1400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
5 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
| ADUM1400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM1400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400WSRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400WSRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400WTRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400WTRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM1400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM1400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400WSRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400WSRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400WTRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400WTRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 30, 2016 - 16_0209 ADuM1400W/ADuM1401W/ADuM1402W Die Revision, Assembly Site Transfer, Test Platform Migration, Data Sheet and MSL Rating Change |
||
| ADUM1400WSRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400WSRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM1400WTRWZ | 製造中 | |
| ADUM1400WTRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM340E | 新規設計に推奨 | 5.7kV rmsクワッド・デジタル・アイソレータ |