AD5328
製造中2.5V~5.5Vオクタル電圧出力16ピンTSSOP、12ビットDAC
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.78
製品情報
- AD5308:16ピンTSSOPに8chのバッファ付き8ビットDACを内蔵
- A バージョン: ±1 LSB INL、B バージョン: ±0.75 LSB INL
- AD5318:16ピンTSSOPに8chのバッファ付き10ビットDACを内蔵
- Aバージョン: ±4 LSB INL、B バージョン: ±3 LSB INL
- AD5328:16ピンTSSOPに8chのバッファ付き12ビットDACを内蔵
- Aバージョン: ±16 LSB INL、Bバージョン: ±12 LSB INL
- ローパワー動作:0.7mA @ 3V
- 消費電流を120nA(3V時)、400nA(5V時)まで低減するパワーダウン
- ダブルバッファ入力ロジック
- 全コード範囲で単調増加性を設計保証
- バッファ/非バッファ/VDDのリファレンス入力オプション
- 出力電圧範囲:0~VREFまたは0~2VREF
- 0Vにパワーオン・リセット
- 以下のプログラミング設定が可能:
個別チャンネルのパワーダウン
出力の同時更新(LDAC) - ローパワーでSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換の3線 式シリアル・インターフェース
AD5308(8ビット)、AD5318(10ビット)、AD5328(12ビット)は、16ピンTSSOPパッケージのバッファ付きオクタル電圧出力DACです。各デバイスは2.5V~5.5Vの単電源で動作し、3V電源動作時の消費電流は0.7mA(代表値)です。内蔵の出力アンプによって、0.7V/µsのスルーレートでレールtoレールの出力振幅動作が可能です。AD5308/AD5318/AD5328は、最大で30MHzまでのクロック・レートで動作する多様性の優れた3線式シリアル・インターフェースを使用し、標準のSPI、QSPI、MICROWIRE、DSPインターフェース規格と互換性があります。
8個の内蔵DACのリファレンスは、2本のリファレンス・ピン(4個のDACにつき1本)から供給されます。これらのリファレン ス入力をバッファ入力、非バッファ入力、またはVDDの各入力として構成することが可能です。 この各デバイスにはパワーオン・リセット回路が内蔵されているので、パワーアップ時にDACの出力が0Vに 設定され、デバイスに対して有効な書き込み動作が行われるまで、その状態に維持されることが確実に保証されます。非同期の LDAC入力を使用して、すべてのDAC出力を同時に更新できます。各デバイスには、その消費電流を400nA(5V時)(3V時では120nA)まで低減するパワーダウン機能が用意されています。DACの8つのチャンネルを個別にパワーダウンすることが可能です。
この3つの製品はすべてピン配置が同じなので、回路基板の設計変更をせずに、それぞれのアプリケーションに適した分解能の製品を選択できます。
アプリケーション
- バッテリ電源動作の携帯型計測機器
- デジタル・ゲインおよびオフセット調整
- プログラマブル電圧および電流ソース
- 光ネットワーク
- 自動テスト装置
- 移動体通信
- プログラマブル減衰器
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品ハイライト 3
ソリューション・カタログ 1
製品ハイライト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5328ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5328ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5328BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5328BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5328BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD5328ARUZ | 製造中 | |
| AD5328ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5328ARUZ | 製造中 | |
| AD5328ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5328BRUZ | 製造中 | |
| AD5328BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD5328BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5328BRUZ | 製造中 | |
| AD5328BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD5328BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 4 | ||
| AD820 | 製造中 |
オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、 低消費電力、FET入力 |
| OP295 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール、デュアル |
| AD8638 | 製造中 | オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力 |
| AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
| デジタル・アイソレータ 2 | ||
| ADUM1300 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
| ADUM1310 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、トリプル・チャンネル |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く