探索我们全新精简的产品导航和改进的参数搜索表格,助您更快完成产品选型。
锁相环(PLL)频率合成器
分类产品
相关资源
视频
. 2025-07-16
03:54Wideband RF Front-end Reference Design
视频
. 2025-07-16
02:57Synchronizing Systems with a High Number of ADCs/DACs
视频
. 2025-06-05
00:00EVAL ADMX6001-EBZ DC-Coupled 10GSPS Digitizer Evaluation Board
Application Note
.2025-04-02
AN-2548:RF 至 13 GHz 超快速建立 PLL
Application Note
.2025-03-11
AN-1390: 手动选择频段以缩短PLL锁定时间
Application Note
.2024-09-04
AN-2566: High Dynamic Range RF Transmitter Signal Chain Using Single External Frequency Reference for DAC Sample Clock and IQ Modulator LO Generation
Application Note
.2024-06-06
AN-2536: Wideband LO PLL Synthesizer with Simple Interface to Quadrature Demodulators
Application Note
.2024-01-19
AN-1154: 采用恒定负渗漏电流优化ADF4157和ADF4158 PLL的相位噪声和杂散性能
在线研讨会
.2023-08-22
Newest RF and Microwave Component Technology to meet next generation wireless system needs
模拟对话
.2023-04-01
How Edge Processing Is Enabling Next-Gen Millimeter Wave Scanners
相关工具
RF阻抗匹配计算器
<b>ADIsimRF</b>
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
ADIsimPLL™
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}