隔离式LVDS

ADI公司的低压差分信号(LVDS)直接隔离器可针对点到点和多点应用为设计工程师提供鲁棒的高速差分信号。 这些LVDS隔离器扩展了iCoupler®芯片级变压器技术,用于超高速数据编码应用,最高数据速率可达600 Mbps。 相比昂贵的光纤系统、标准数字隔离器或光电耦合器的解串行化链路以及使用变压器或高压电容的设计密集型定制解决方案,ADI LVDS隔离器在600 Mbps时仅提供全面的高性能直接隔离性能。
产品选型表

Isolated LVDS

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Prop Delay
(max)
(s)
# of ChannelsInputs Side IInputs Side 2Insulation Rating
(V rms)
CMTI
(min)
(V/us)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Temp RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN4711 150M 5.3n 2 1 1 5.7k 40k 2.375 3.6 -40 to 125°C-
2ADN4652 600M 4.5n 2 1 1 5k 25k 2.375 3.6 -40 to 125°C $4.95
3ADN4650 600M 4.5n 2 2 0 5k 25k 2.375 3.6 -40 to 125°C $4.95
4ADN4651Reference Circuit Available 600M 4.5n 2 1 1 5k 25k 2.375 3.6 -40 to 125°C $4.95

技术资源