数模转换器(DAC)
数模转换器(DAC)可以将数字数据转换为模拟信号,适合各种应用领域。ADI公司拥有丰富的DAC产品系列,涵盖8位至24位产品。ADI DAC面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应用,能够提供精确可靠的转换性能和价值。我们的产品系列包括易于使用的集成式输出放大器、可在超宽带宽内生成多载波的动态范围DAC及多种其他DAC,可满足您的各种设计要求。
查看产品选型表
Viewing:
子分类
电流输出DAC
ADI公司的电流输出数模转换器(DAC)产品系列非常适合除高通道密度之外低电流噪声密度、低压差和高能效比等对系统性能至关重要的光电控制应用。可配置电流源DAC输出的灵活性及300mA电流输送能力,使其
电压输出DAC
ADI公司提供广泛的电阻串和R-2R电压输出(VOUT)数模转换器(DAC)系列。从8位到20位分辨率、单通道至40通道、集成式或外部基准电压源、并行、LVDS、串行SPI或I²
高速DAC
ADI公司的高速(≥30 MSPS)数模转换器(DAC)包括宽带射频、中频信号处理和通用基带类别。这些产品广泛应用于有线和无线通信、仪器仪表、雷达、电子战以及其他应用。我们的高速DAC产品系列可在30
精密DAC
精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件。ADI公司提供非常丰富的DAC产品组合,分辨率从8位到20位,具有出色的性能、小尺寸、低功耗和简单易用的特性。对于从组件到信号链级别的各
直接数字频率合成器
ADI公司先进的直接数字频率合成器(DDS) IC集成了片上比较器、RAM、PLL、混频器和寄存器等特性。ADI的DDS产品具有快速采集、高精度PSK和FSK调制或高精度调谐分辨率等优势。对于需要精密
分类产品
MAX14515B
推荐用于新设计
High-Voltage Liquid Lens Driver
AD5529R
推荐用于新设计
16 通道、16 位高压输出 DAC
AD3532R
推荐用于新设计
16 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
AD5705R
推荐用于新设计
4-Channel, 12-Bit, Current Output DAC with On-Chip Reference and SPI
AD5711R
推荐用于新设计
8-channel 12-bit Configurable IDAC/VDAC with On-Chip Reference
AD5706R
推荐用于新设计
4 通道、16 位、电流输出 DAC,带片上基准电压源和 SPI 接口
AD5710R
推荐用于新设计
8 通道 16 位可配置 IDAC/VDAC,带片上参考电压
AD3531R
推荐用于新设计
4 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
AD3531
推荐用于新设计
4 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
AD3530R
推荐用于新设计
8 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}