音频与视频编解码器
ADI公司提供全面的音频和视频转换器产品系列,为广泛的应用场景提供经过市场验证的解决方案。无论是用于汽车音响、家庭影院、消费电子设备、个人计算机还是专业音响系统,这些高性能转换器可确保与ADI的SHARC®和SigmaDSP™产品无缝集成。这些转换器提供多种I/O选项,非常适合需要高可靠性和高互操作性的应用。许多产品已通过汽车应用认证,符合行业的严格要求。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX98050
量产
低功耗、高性能音频编解码器
ADAU7112
推荐用于新设计
立体声 PDM 至 I2S/TDM 转换器
ADAU7118
推荐用于新设计
8 通道 PDM 至 I2S/TDM 转换器
ADAU1372
量产
四通道ADC、双通道DAC、低延迟、低功耗编解码器
ADV8005
推荐用于新设计
具有位图OSD、双路HDMI发送器和编码器的NatureVue™视频信号处理器
MAX98091
推荐用于新设计
超低功耗立体声、音频解码器
MAX98090
量产
超低功耗立体声音频编解码器
ADAU7002
量产
立体声 PDM至I2S或TDM 转换IC
ADV7850
推荐用于新设计
完整的AV前端
MAX98089
量产
音频编解码器,带有FlexSound处理器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}