LTC3226

推荐用于新设计

具后备 PowerPath 控制器的两节超级电容器充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1x / 2x 多模式充电泵超级电容器充电器
  • 自动电池电量平衡
  • 理想二极管主 PowerPath™ 控制器 (VIN 至 VOUT)
  • 内部 2A LDO 后备电源 (CPO 至 VOUT)
  • 主模式 / 后备模式自动切换
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 可编程 SCAP 充电电压
  • 可编程输入电流限值 (最大值为 315mA)
  • 无负载 IVIN = 55μA (典型值)
  • 扁平、16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
LTC3226
具后备 PowerPath 控制器的两节超级电容器充电器
3.3V Backup Supply Automatic Normal-to-Backup  Mode Switchover Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
充电泵 1
LTC3225 量产 150mA 超级电容充电器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC4425 推荐用于新设计 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3226
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1735A

LTC3226EUD Demo Board | 2-Cell Supercap Charger with Backup PowerPath Controller

产品详情

DC1735A: Demo Board for the LTC3226 2-Cell Supercapacitor Charger with Backup PowerPath Controller.

DC1735A
LTC3226EUD Demo Board | 2-Cell Supercap Charger with Backup PowerPath Controller
DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A Demo Board DC1735A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3226的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览