LTC4079

推荐用于新设计

具低静态电流的 60V、250mA 线性充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:2.7V至60V
  • 可调电池电压:1.2V至60V
  • 可调充电电流:10mA至250mA
  • 充电时的低静态电流:IIN = 4μA
  • 关断或充电时的超低电池漏电流:
    • IBAT < 0.01μA
  • 自动充电
  • 针对高阻抗电源进行输入电压调节
  • 热调节使输出电流达到更大,而不会过热
  • 具有±0.5%精度的恒定电压反馈
  • NTC 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
  • 可调安全定时器
  • 充电状态指示
  • 耐热性能增强型10引脚(3mm × 3mm) DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC4079
具低静态电流的 60V、250mA 线性充电器
Charging a Backup Battery Li-Ion Battery Charge Cycle Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
热插拔控制器 1
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2133A

LTC4079演示板 | 具有低静态电流的2.7V-60VIN、250mA线性充电器

产品详情

演示电路2133A内置采用LTC4079高电压单芯片线性充电器的简单电池充电器电路。DC2133具有2.7V至60V的输入电压范围,能够提供高达250mA的充电电流。充电电压可通过跳线选择4.2V或8.4V。充电电流可通过PROG引脚进行调节,初始编程设置为99mA。关断或断电时,LTC4079的电池功耗仅为10nA。

DC2133A
LTC4079演示板 | 具有低静态电流的2.7V-60VIN、250mA线性充电器
DC2133A Demo Board DC2133A Demo Board DC2133A Demo Board DC2133A Demo Board DC2133A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4079的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览