概览
产品详情
演示电路2133A内置采用LTC4079高电压单芯片线性充电器的简单电池充电器电路。DC2133具有2.7V至60V的输入电压范围,能够提供高达250mA的充电电流。充电电压可通过跳线选择4.2V或8.4V。充电电流可通过PROG引脚进行调节,初始编程设置为99mA。关断或断电时,LTC4079的电池功耗仅为10nA。
文档
-
DC2133A - Schematic2014/10/24PDF28K
-
DC2133A - Demo Manual2014/10/24PDF204K
-
DC2133A - Design Files2014/10/24ZIP688K