LTC4060

量产

独立型线性NiMH / NiCd 快速电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 用于单节、两节、三节或四节镍氢 (NiMH) / 镍镉 (NiCd) 电池的完整快速充电器控制器
  • 无需固件或微控制器
  • 利用 –ΔV、最大电压或最大时间来实现充电终止
  • 无需检测电阻器或隔离二极管
  • 自动再充电功能保持电池 “已充电” 状态
  • 可编程快速充电电流:0.4A 至 2A
  • 准确的充电电流: 在 2A 时为 ±5%
  • 可利用外部检测电阻器设置超过 2A 的快速充电电流
  • 电池的自动检测
  • 可对严重放电电池进行预充电
  • 任选的适宜温度充电
  • 充电和 AC 接入状态输出能驱动 LED
  • 输入电源被拿掉时自动进入睡眠模式
  • 在睡眠模式中电池漏电流可忽略不计: <1μA
  • 手动停机
  • 输入电源范围: 4.5V 至 10V
  • 采用 16 引脚 DFN 封装和 TSSOP 封装

 

LTC®4060 是一款用于 NiMH 或 NiCd 电池的完整快速充电系统,只需少量的外部组件即可设计一个独立的线性充电系统。

一个外部 PNP 晶体管提供可由用户利用一个电阻器设置的充电电流。一个小的外部电容器负责设定最大充电时间。无需外部电流检测电阻器,而且不需要隔离二极管。

该 IC 可自动检测 DC 输入电源和电池的插入或移除。对于严重放电的电池,在实施快速充电之前需以 C/5 的充电速率进行初始充电。快速充电的终止采用 –ΔV 检测法。备用的充电终止法包括可编程定时器和电池过压检测器。一个任选的外部 NTC 热敏电阻可用于提供适宜温度充电。一种任选的可编程再充电功能可在放电之后自动进行电池的再充电。

手动停机利用 SHDN 引脚来实现,而移除输入电源将自动地把 LTC4060 置于睡眠模式。在停机或睡眠模式中,电池漏电流 <1µA。

LTC4060 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 TSSOP 封装。这两种封装均具有裸露的金属芯片安装衬垫,旨在实现较佳的热性能。

 


应用

  • 便携式计算机、蜂窝电话和 PDA
  • 医疗设备
  • 充电座 
  • 便携式消费电子产品

LTC4060
独立型线性NiMH / NiCd 快速电池充电器
2-Cell, 2A Standalone NiMH Fast Charger with Optional Thermistor and Charge Indicator 2-Cell NiMH Charging Profile Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
电池充电器IC 1
LTM8061 推荐用于新设计 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC783A

LTC4060EFE 演示板 | 具有充电终止功能的 2A NiMH/NiCD 线性充电器,VIN = 4.5V 至 10V,IOUT = 0.5A/1A/2A

产品详情

演示电路 783 是一款完整的快速电池充电器,能够使用 LTC4060 线性电池充电器为 1 节、2 节、3 节或 4 节串联连接的 NiMH 或 NiCd 电池充电。此演示电路使用 -ΔV 方法确定电池何时满充电,并以峰值电压和一个安全定时器作为备用充电终止方案。对于单节电池,输入电压范围为 4.5V 至 10V;而对于四节电池,输入电压范围则为 8.6V 至 10V。


该电路的电源部分包含一个 PNP 功率晶体管恒定电流源,其在某些情况下可提供高达 2A 的充电电流。提供了跳线,用于设置 0.5A、1A 或 2A 的充电电流。通过将一个外部电阻器添加到 PROG 接线柱,可设置其他的充电电流。另外,通过将一个外部电流检测电阻器 (R5) 与内部 LTC4060 检测电阻器并联,还可设置大于 2A 的充电电流。


该演示板上包括用于选择 NTC 热敏电阻功能、电池化学组成、串接电池数目、安全定时器的定时长度、再充电电压以及两个负责指示充电器状态的 LED。此外,还包括一个电源路径 FET,在输入电源被拿掉时,该 FET 可在电池和外部系统负载之间提供低损耗路径。

DC783A
LTC4060EFE 演示板 | 具有充电终止功能的 2A NiMH/NiCD 线性充电器,VIN = 4.5V 至 10V,IOUT = 0.5A/1A/2A
DC783A-2 DC783A-4 DC783A-1 DC783A-3 DC783A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4060的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览