LTC2960

推荐用于新设计

36V、纳安级电流、两输入电压监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 850nA 静态电流
  • 工作范围:2.5V < VCC < 36V
  • 在整个温度范围内提供了 1.5% (最大值) 的准确度
  • 可调复位门限
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 可调 IN+/ IN– 门限
  • 手动复位输入
  • 紧凑型 2mm x 2mm 8 引脚 DFN 封装和 TSOT-23 (ThinSOT™) 封装
LTC2960
36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Battery and Regulator Monitor Supply Current vs Supply Voltage Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 2
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
Overvoltage & Overcurrent Protectors 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
监控电路和复位器IC 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2960-1
  • LTC2960-2
  • LTC2960-3
  • LTC2960-4
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2960的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览