LTC1050

量产

具内部电容器的精准型零漂移运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 无需外部组件
  • 噪声指标经过测试并得到保证
  • 低混叠误差
  • 最大失调电压:5μV
  • 最大失调电压漂移:0.05μV/°C
  • 低噪声:1.6μVP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • 最小电压增益:130dB
  • 最小 PSRR:125dB
  • 最小 CMRR:120dB
  • 低电源电流:1mA
  • 单电源操作:4.75V 至 16V
  • 输入共模范围包括地电位
  • 输出摆动至地电位
  • 典型过载恢复时间:3ms

LTC®1050 是一款高性能、低成本零漂移运算放大器。LTC1050 的独特成就是实现了其他斩波放大器通常在外部需要的两个采样及保持电容器的片内集成。而且,与其他带或不带内部采样及保持电容器的斩波器稳定型放大器相比,LTC1050 还可提供更好的整体 DC 和 AC 性能组合。

LTC1050 具有 0.5μV 的失调电压、0.01μV/°C 的漂移、1.6μVP-P 的 DC 至 10Hz 输入噪声电压、和 160dB 的典型电压增益。4V/μs 转换速率和 2.5MHz 增益带宽乘积的实现仅需使用 1mA 的电源电流。

从正和负饱和状态的过载恢复时间分别为 1.5ms 和 3ms,比采用外部电容器的斩波放大器加快了约 100 倍。引脚 5 是任选的外部时钟输入,适用于同步目的。

LTC1050 采用标准的 8 引脚金属罐、塑料和陶瓷双列直插式封装以及 SO-8 封装。LTC1050 可以作为大多数标准运放的改进型插入式替代产品。


应用

  • 热电偶放大器
  • 电子衡器
  • 医疗仪表
  • 应变仪放大器
  • 高分辨率数据采集
  • DC 准确的 RC 有源滤波器

LTC1050
具内部电容器的精准型零漂移运算放大器
High Performance, Low Cost Instrumentation Amplifier Noise Spectrum Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 6

设计笔记 11

技术文章 2

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流镜和配套器件 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1050
  • LTC1050A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览