EVAL-CED

转换器评估与开发(CED)板
Manufactured by:

产品详情

转换器评估与开发(EVAL-CED1Z)板是ADI公司平台的组成部分,旨在评估、演示和开发采用ADI公司精密转换器的系统。 它提供转换器和PC之间所需的通信、编程或控制器件、通过USB线收发数据。


应用
评估精密转换器
创建演示系统
最终用户系统原型开发



系统需求

X+
CED板专为与多个串行和并行精密转换器评估板接口而设计。 有关该特定转换器板,请参见analog.com上的特定产品页面。

硬件

X+

COMPATIBLE PRODUCT EVALUATION BOARDS

The CED controller boards were designed to be used in conjunction with various ADI component evaluation boards as part of a customer evaluation environment. The following evaluation boards are compatible with CED controller boards.
同步采样ADC (9)
X+
低成本、4通道、16位、500 kSPS PulSAR ADC
双通道、同步采样、PulSAR®、500 kSPS、双核16位ADC
真双极性输入、双核14位、双通道、同时采样SAR ADC
差分输入、双通道、同步采样、4.25 MSPS、14 Bit、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)
差分输入、双通道、同步采样、5 MSPS、12位SAR ADC
差分输入、双通道、同步采样、3 MSPS、12位SAR ADC
差分/单端输入、双核2 MSPS、12位、3通道SAR A/D转换器
内置PGA的真差分、双核、1 MSPS、14位、双通道SAR ADC
1 MSPS、12位、同步采样SAR ADC,内置可编程增益放大器(PGA)及4个比较器
14位、8通道、250 KSPS PULSAR ADC
24位、15mW、109 dB、128/64/32 kSPS模数转换器
24位、8.5 MW、109 DB、128/64/32 KSPS ADC
24位、156 kSPS、112 dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲和串行接口
24位、312 kSPS、109 dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲和串行接口
串行接口、625 kSPS、24位Σ-Δ型ADC
24位、625 KSPS、109 DB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲
24位、2.5 MSPS、100 dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲
16-Bit、8通道、500 kSPS PulSAR® ADC
16位、4通道/8通道、250 kSPS PulSAR® ADC
16位、4通道/8通道、250 kSPS® ADC
18位、570 kSPS PulSAR® ADC
18位、100 kSPS PulSAR® ADC
16位、1 LSB INL、1 MSPS、差分PulSAR® ADC
500 kSPS、CMOS、16位PulSAR® ADC,INL最大值为1 LSB
16位、100 kSPS、差分PulSAR® ADC
18位、2.5 LSB INL、800 kSPS、SAR ADC
16位、1 MSPS CMOS ADC
16位、1 MSPS、内置基准电压的PulSAR®单极性ADC
16位、500 kSPS、内置基准电压的PulSAR®单极性ADC
16位、570 kSPS、单极性PulSAR® ADC
16位无失码、570 kSPS、CMOS、逐次逼近型PulSAR® ADC
16位双极性250 kSPS PulSAR® CMOS ADC
16位、100 kSPS、内置基准电压的PulSAR®单极性ADC
16位无失码、100 kSPS、CMOS逐次逼近型 PulSAR® ADC
16位、1 MSPS、内置基准电压源的PulSAR®单极性ADC
16位、500 kSPS、内置基准电压源的PulSAR®单极性ADC
16位、100 kSPS、内置基准电压源的PulSAR®单极性ADC
16位、570 kSPS、单极性CMOS逐次逼近型ADC
18位、1.25 MSPS PulSAR® ADC
18位、2 MSPS SAR ADC
18位、670 kSPS、差分可编程输入 PulSAR® ADC
16位、1.33 MSPS PulSAR® ADC
16位、1.5 LSB INL、2 MSPS PulSAR® ADC
16位、2 LSB 积分非线性(INL)、3 MSPS PulSAR® ADC
16位、750 kSPS、单极性/双极性可编程输入 PulSAR® ADC
16位、250 kSPS、单极性/双极性可编程输入PulSAR® ADC
1 MSPS、10位ADC,采用6引脚SOT-23封装
1 MSPS、12位ADC,采用6引脚SOT-23封装
1.6 V微功耗8位ADC
1.6 V微功耗10位ADC
1.6 V微功率12位ADC
隔离式Σ-Δ调制器
3 MSPS、12位ADC,采用8引脚MSOP封装
3 MSPS 12位A/D转换器,采用TSOT和MSOP封装

在线购买

X+
购买评估板 所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。