ADP8140

量产

具有自适应功率控制功能的 4 通道高电流 LED 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高度集成的特性组合,以最少的外部元件提供高亮度LED驱动器解决方案
  • 4个吸电流通道,电流可在
  • 125 µA至500 mA之间调节
  • 模拟和脉冲宽度调制(PWM)调光输入
  • 模拟和PWM LED电流输出
  • LED通道间匹配:2%(最大值)
  • LED电流精度:5%(最大值)
  • 采用3 V至30 V电源,从VIN引脚供电;使用外部齐纳二极管可轻松达到更高的电压
  • 工作时LED阳极供电电压最可高达100 V dc
  • 反馈输出控制外部电源,以优化效率和安全性
  • 多个ADP8140 IC可并联使用,控制一个电源
  • 集成误差放大器以对隔离电源进行副边控制
  • 可方便地连接温度热敏电阻或光传感器
  • 为整个系统提供稳定的保护
    • 电源过压保护
    • LED过温保护
    • LED短路保护
    • LED开路保护
    • IC过温保护
    • 短路ISET保护
    • 开路ISET和EN保护
  • 低功耗待机模式
  • 故障指示器输出
  • 小型散热增强LFCSP封装(4 mm × 4 mm)
ADP8140
具有自适应功率控制功能的 4 通道高电流 LED 驱动器
ADP8140 Typical Application Diagram ADP8140 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
ADP8140CP-EVALZ

ADP8140CP 评估板 

特性和优点

  • 评估板电压范围
    • 3 个 LED:8 V 至 30 V
    • 6 个 LED:15 V 至 30 V
  • 评估板电流消耗范围(四个可调通道)
    • 125 μA 至 350 mA
  • ADP8140 电压范围:3.0 V 至 30.0 V
  • ADP8140 电流消耗范围(四个可调通道)
    • 125 μA 至 500 mA
  • 模拟和 PWM 调光输入以及 LED 电流输出
  • 反馈输出控制外部电源以实现较佳效率和安全性 

产品详情

ADP8140CP-EVALZ 演示 ADP8140 引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 电流消耗发光二极管 (LED) 驱动器的功能。 

评估套件包括 ADP8140EB-EVALZ 和 ADP8140 LED-EVALZ。ADP8140EB-EVALZ 使用 ADP8140,它具有 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 场效应晶体管调节级为 LED 供电。ADP8140 LED-EVALZ 可容纳四个 LED 串,每串 6 个 LED。 

使用 ADP8140CP-EVALZ 来评估 ADP8140 套件时,可以用每串 350 mA 的最大电流来驱动 LED 串。 

ADP8140 数据手册提供了 ADP8140 的完整规格说明。使用 ADP8140CP-EVALZ 时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。 

ADP8140CP-EVALZ
ADP8140CP 评估板 
ADP8140CP-EVALZ Image

最新评论

近期浏览