MAX889
量产高频、稳压型、200mA、反相电荷泵
稳压型反向电荷泵,可提供200mA负压电流,无需电感
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 输出电流:200mA
- 开关频率高达2MHz
- 小型电容(1µF)
- 输入电压范围:+2.7V至+5.5V
- 可调稳压负输出(-2.5V至-VIN)
- 逻辑控制关断电流:0.1µA
- 0.05Ω低输出电阻(在调节范围内)
- 软启动和折返限流
- 短路和热关断保护
- 8引脚SO封装
MAX889反相电荷泵在高达200mA的负载下提供调节后的负输出电压。该器件在2.7V至5.5V的输入范围内工作,可产生-2.5V至-VIN的可调、稳压输出。
MAX889的工作频率为2MHz(T版)、1MHz(S版)或0.5MHz(R版)。开关频率较高的器件支持在空间受限的应用中使用较小的电容。频率较低的器件具有较低的静态电流。
MAX889还具有0.1µA逻辑控制关断模式,采用8引脚SO封装。提供评估套件MAX889SEVKIT。
应用
- 电池供电应用
- 便携式摄像机
- 数码相机
- 硬盘驱动器
- 测量仪表
- TFT板
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX889RESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX889RESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX889SESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX889SESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX889TESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX889TESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX889RESA+ | 量产 | |
| MAX889RESA+T | 量产 | |
| MAX889SESA+ | 量产 | |
| MAX889SESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX889RESA+T | 量产 | |
| MAX889SESA+T | 量产 | |
| MAX889TESA+T | 量产 | |
|
11月 9, 2018 - 1702C ASSEMBLY |
||
| MAX889TESA+ | 量产 | |
| MAX889TESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX889的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论