概览
优势和特点
- 输入范围:+2.7V至+5.5V
- 使用一个2.2µF和两个10µF陶瓷电容
- 输出可调范围为-2.5V至-VIN
- 输出电流:200mA
- 开关频率:1MHz
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX889 IC是一款反相电荷泵,可在高达200mA的负载下提供调节后的负输出电压。该器件采用+2.7V至+5.5V的输入工作,可产生-2.5V至-VIN、用户可调的稳压输出。
MAX889S评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。该板设置为从+5.0V输入电源提供-3.3V输出。该评估套件发货时预安装了MAX889S(1MHz开关频率)。该板还可用于评估MAX889R (500kHz)或MAX889T (2MHz)。为此,请索取MAX889RESA或MAX889TESA的免费样片,并参考MAX889数据手册了解相应的电容值。
应用
- 数码相机和便携式摄像机
相关产品
文档
-
2425: MAX889S评估板 Data Sheet1900/1/1PDF102K