MAX8869
量产1A、MicroCap、低压差、线性稳压器
紧凑的1A、低压差线性稳压器,仅需要1µF输出电容!
- 产品模型
- 11
概述
- 支持1A输出电流
- COUT = 1µF时稳定
- 1A时的压差低至200mV
- 输出电压精度:±1%
- 预设为+5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V或+1.0V,可调范围为+0.8V至+5.0V
- 54dB PSRR (100kHz)
- 可调软启动
- 3ms复位输出
- 折返输出电流限制
- 热过载保护
- 高功率16引脚TSSOP封装(1.5W)
- 比SOT223小30%(仅1.1mm高)
MAX8869低压差线性稳压器采用+2.7V至+5.5V输入电压供电,确保以200mV低压差提供1A负载电流。高精度(±1%)输出电压预设为+5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V或+1.0V,也可通过外部电阻分压器在+0.8V至+5V范围内调节。
MAX8869采用Microcap®技术,仅需一个1µF的小型输出电容即可确保稳定性。该稳压器通过内部PMOS调整管实现500µA的低电源电流,非常适用于网络和电信硬件以及电池供电设备。其他特性包括软启动、低功耗关断、短路保护和热关断保护。
MAX8869采用1.5W、16引脚TSSOP封装,比SOT223小30%,高度仅为1.1mm。
应用
- 手机基站
- 网络设备
- 笔记本电脑
- 个人计算
- 电信硬件
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8869EUE10+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE10+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE18+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE18+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE25+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE25+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE33+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE33+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE33/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | ||
| MAX8869EUE50+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX8869EUE50+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX8869EUE10+ | 量产 | |
| MAX8869EUE10+T | 量产 | |
| MAX8869EUE50+ | 量产 | |
| MAX8869EUE50+T | 量产 | |
|
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX8869EUE18+ | 量产 | |
| MAX8869EUE18+T | 量产 | |
| MAX8869EUE25+ | 量产 | |
| MAX8869EUE25+T | 量产 | |
| MAX8869EUE33+ | 量产 | |
| MAX8869EUE33+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX8869EUE18+T | 量产 | |
| MAX8869EUE25+T | 量产 | |
| MAX8869EUE33+T | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX8869EUE50+ | 量产 | |
| MAX8869EUE50+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8869的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论