MAX1793
量产低压差、低IQ、1A线性稳压器
压差仅为210mV的1A LDO,封装耗散功率达1.7W,尺寸比SOT23封装缩小30%
- 产品模型
- 14
概述
- 支持1A输出电流
- 1A时的压差低至210mV
- 输出电压精度高达±1%
- 预设为1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V或5.0V
- 可调范围:1.25V至5.0V
- 复位输出(4ms延迟)
- 125µA低接地电流
- 0.1µA关断电流
- 115µVRMS低输出噪声
- 热过载保护
- 输出电流限值
- 小型TSSOP电源封装(1.5W)比SOT223封装小30%(仅1.1mm高)
MAX1793低压差线性稳压器(LDO)采用+2.5V至+5.5V电压供电,确保以210mV低压差提供1A负载电流。高精度(±1%)输出电压预设为内部调整电压(请参见完整数据手册中的订购信息),也可通过外部电阻分压器在1.25V至5.0V范围内调节。
MAX1793可通过内部pMOS调整管提供125µA的低电源电流,因此非常适合用于电池供电的便携式设备。其他特性包括内置复位输出、低功耗关断以及短路和热过载保护。MAX1793采用1.5W、16引脚功率TSSOP封装,比SOT223封装小30%,高度仅为1.1mm。
应用
- 扩展坞
- 笔记本电脑
- PDA
- USB集线器
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1793EUE15+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE15+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE18+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE18+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE20+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE25+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE25+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE25/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | ||
| MAX1793EUE33+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE33+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE33/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE33/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE50+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX1793EUE50+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX1793EUE15+ | 量产 | |
| MAX1793EUE15+T | 量产 | |
| MAX1793EUE18+ | 量产 | |
| MAX1793EUE18+T | 量产 | |
| MAX1793EUE25+ | 量产 | |
| MAX1793EUE25+T | 量产 | |
| MAX1793EUE33+ | 量产 | |
| MAX1793EUE33+T | 量产 | |
| MAX1793EUE33/V+ | 量产 | |
| MAX1793EUE33/V+T | 量产 | |
|
5月 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX1793EUE20+ | ||
| MAX1793EUE50+ | 量产 | |
| MAX1793EUE50+T | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX1793EUE20+ | ||
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1793EUE25+T | 量产 | |
| MAX1793EUE33+T | 量产 | |
|
1月 17, 2018 - 1721E ASSEMBLY |
||
| MAX1793EUE33/V+ | 量产 | |
| MAX1793EUE33/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1793的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论