MAX865

量产

紧凑的、双输出电荷泵

提供双极性输出,可理想用于空间受限应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1.11mm高的µMAX封装
  • 紧凑型:电路占用0.08in²
  • 仅需四个电容
  • 双路输出(正负)
  • 输入电压范围:+1.5V至+6.0V
  • 频率:20kHz(最小值)(高于音频范围)

MAX865是一款CMOS电荷泵DC-DC转换器,采用超小型µMAX®封装。它从单个正输入产生正负输出,并且仅需四个电容。电荷泵首先将输入电压翻倍,然后将翻倍的电压反相。输入电压范围为+1.5V至+6.0V。

内部振荡器频率范围为20kHz至38kHz,保持噪声高于音频范围,同时消耗超低的电源电流。75Ω输出阻抗支持高达20mA的有用输出电流。

MAX865采用1.11mm高的8引脚µMAX封装,占板面积仅为标准8引脚SOIC封装的一半。对于具有可选频率和逻辑控制关断功能的器件,请参考MAX864数据手册。

 

应用

  • 数据采集
  • LCD面板表
  • 低成本分割电源,用于低压系统
  • 无线手机中的低电压GaAsFET偏置
  • 用于模拟电路的降压电源
  • 3节镍基电池或1节Li+电池降压电源
  • VCO和GaAsFET电源

MAX865
紧凑的、双输出电荷泵
MAX865:典型工作电路
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
充电泵 1
MAX864 量产 双输出电荷泵,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX865的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览