MAX8515
量产宽输入、0.6V并联型稳压器,用于隔离型DC-DC转换器
- 产品模型
- 6
概述
- MAX8515A
- +25°C时,具有0.6V ±0.5%初始精度
- -40°C至+85°C范围内,具有0.6V ±1%初始精度
- MAX8515
- +25°C时0.6V ±1%初始精度
- -40°C至+85°C时0.6V ±1.8%初始精度
- 0.2V至18V内吸收20mA电流
- 1.7V至28V输入电压范围
- 可直接驱动光耦
- 0.2Ω的动态输出阻抗
- 节省空间的5引脚SC70或SOT23封装
MAX8515A/MAX8515并联稳压器简化了在高精度、输出电压低至0.6V的隔离式DC-DC转换器中设计稳压功能和过压保护(OVP)功能。这两款器件具有独立的、来自输出并联级的电源电压和反馈输入,在输出电压为1.8V至18V时,能够直接工作于DC-DC转换器的输出级。另一种方式,MAX8515A/MAX8515输入级可以工作于1.7V至28V未稳压电源,与DC-DC转换器输出电压无关。MAX8515A/MAX8515在输出电压低至0.2V时还可流过20mA的电流。
MAX8515A在+25°C时具有0.5%的初始输出精度,在-40°C至+85°C范围内为1%,为隔离型DC-DC转换器提供输出电压调节功能。MAX8515在+25°C时具有1%的初始输出精度,在-40°C至+85°C范围内1.8%,能够为隔离式DC-DC转换器提供输出过压保护(OVP)功能。高开环带宽适用于设计高带宽DC-DC转换器。
采用MAX8515A/MAX8515和外部NPN调整管就可以设计为低成本、低压差线性稳压器,应用于那些无须过流保护、短路保护和过热保护等节省成本的应用。
MAX8515/MAX8515A采用节省空间的5引脚SC70和SOT23封装,满足-40°C至+85°C的扩展级温度范围。提供评估套件,以加快设计。
应用
- 可调节电压基准
- 隔离型DC-DC转换
- 低压差线性稳压器
- 网络、电信及蜂窝基站电源
- 并联型稳压器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8515的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论