MAX8511
量产超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器
低噪声、低压差、120mA线性稳压器,SC70封装,无需折衷各项指标
- 产品模型
- 7
概述
- 节省空间的5引脚SC70封装和TDFN (2mm x 2mm)封装
- 在100Hz至100kHz带宽内,仅11µVRMS的输出噪声(MAX8510)
- 在1kHz时,达到78dB的PSRR (MAX8510)
- 120mA负载时,仅120mV压差
- 在任何负载下可稳定工作于1µF陶瓷电容
- 120mA保证输出电流
- 仅需输入和输出电容(MAX8511)
- 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8510/MAX8511)和可调输出电压(MAX8512)
- 40µA低地电流
- 优异的负载/输入瞬态响应
- 过流和热保护
MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,可提供120mA连续输出电流。这三款稳压器在120mA负载电流时具有120mV的低压差。MAX8510采用一种先进的结构,达到了11µVRMS的超低输出电压噪声和54dB的PSRR (100kHz时)。
MAX8511无需旁路电容,因而可使PCB面积更小。MAX8512输出电压可通过外部分压器调节。
MAX8510/MAX8511被预置为1.5V至4.5V电压范围的多种输出电压。MAX8510/MAX8511/MAX8512内置P沟道MOSFET串联调整管,保持极低的地电流(40µA)。
这三款稳压器被设计和优化,以采用低容值、低成本陶瓷电容。MAX8510仅需1µF (典型值)输出电容,就可保证在任何负载下稳定工作。这三款稳压器在关断时,电流消耗降至1µA以下。
器件采用5引脚SC70和微型2mm x 2mm x 0.8mm的TDFN封装。
应用
- 基站
- Bluetooth®便携式无线装置及配件
- 蜂窝与无绳电话
- 数码相机
- PDA与掌上电脑
- 个人立体声装置
- 便携式电池供电产品
- 无线LAN
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
3rd Party Solutions 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8511的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论