MAX824
量产5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时器及手动复位
业内首款SOT复位IC,带有看门狗和手动复位功能
- 产品模型
- 15
概述
- 对+2.5V、+3V、+3.3V和+5V电源进行精密监控
- 工作电流:
- 6µA (MAX823L/M) (SC70)
- 2µA (MAX825T/S/R/Z/Y) (SC70)
- 可在整个温度范围内完全符合规格
- 140ms上电复位(最小值)
- 低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET有效
- 电源瞬变抗扰度
- 具有1.6s超时的看门狗定时器(MAX823/MAX824)
- 手动复位输入(MAX823/MAX825)
- 无需外部元件
MAX823/MAX824/MAX825微处理器(µP)监控电路在5引脚SOT23和SC70封装中集成了复位输出、看门狗和手动复位输入功能。与单独的IC或分立元件相比,它们显著提高了系统的可靠性和准确性。MAX823/MAX824/MAX825经过专门设计,可忽略VCC上的快速瞬变。
提供七个预编程复位阈值电压(参见完整数据手册中的复位阈值表)。所有三款器件都具有低电平有效复位输出,确保在VCC低至1V时处于正确的状态。MAX823还提供看门狗输入和手动复位输入。MAX824提供看门狗输入和互补的高电平有效复位。MAX825提供手动复位输入和互补的高电平有效复位。该系列器件提供的功能详解见“选型指南”。
应用
- 汽车电子器件
- 计算机和控制器
- 重要微处理器监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪器
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX824LEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX824LEUK+T | SOT_23 | ||
| MAX824MEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX824MEUK+T | SOT_23 | ||
| MAX824REUK+ | SOT_23 | ||
| MAX824REUK+T | SOT_23 | ||
| MAX824REXK+ | SC70 | ||
| MAX824REXK+T | SC70 | ||
| MAX824SEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX824SEUK+T | SOT_23 | ||
| MAX824TEUK+ | SOT_23 | ||
| MAX824TEUK+T | SOT_23 | ||
| MAX824TEUK/GG8 | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX824TEXK+ | SC70 | ||
| MAX824TEXK+T | SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX824LEUK+ | 量产 | |
| MAX824LEUK+T | 量产 | |
| MAX824MEUK+ | 量产 | |
| MAX824MEUK+T | 量产 | |
| MAX824REUK+ | 量产 | |
| MAX824REUK+T | 量产 | |
| MAX824SEUK+ | 量产 | |
| MAX824SEUK+T | 量产 | |
| MAX824TEUK+ | 量产 | |
| MAX824TEUK+T | 量产 | |
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX824MEUK+ | 量产 | |
| MAX824MEUK+T | 量产 | |
| MAX824SEUK+ | 量产 | |
| MAX824SEUK+T | 量产 | |
|
4月 28, 2020 - 1703R ASSEMBLY |
||
| MAX824REUK+ | 量产 | |
| MAX824TEUK+ | 量产 | |
| MAX824TEUK/GG8 | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX824REUK+T | 量产 | |
| MAX824TEUK+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 监控电路和复位器IC 10 | ||
| MAX6316 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6317 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6318 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6319 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6320 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6321 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6322 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6358 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
| MAX6359 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
| MAX6360 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX824的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论