MAX8212
量产微处理器电压监测器,可编程检测电压
- 产品模型
- 8
概述
- µP电源故障警告
- ICL8211/ICL8212经过改进的替代选择
- 低功耗CMOS设计
- 静态电流:5µA
- 板载迟滞输出
- 阈值精度为±40mV (±3.5%)
- 电源电压范围:2.0V至16.5V
- 定义输出电流限值(MAX8211)
- 高输出电流能力(MAX8212)
Maxim的MAX8211和MAX8212是CMOS微功耗电压检测器,可向微处理器(µP)发出电源故障警告。每款器件都包含一个比较器、一个1.15V带隙基准电压源和一个开漏n沟道输出驱动器。两个外部电阻与内部基准电压源结合使用,以将跳变电压设置为所需电平。用户还可通过一个迟滞输出来施加正反馈以实现无噪声输出开关。
每当施加到阈值引脚的电压低于1.15V内部基准电压时,MAX8211都会提供7mA限流输出灌电流。在MAX8212中,当阈值引脚上的电压大于1.15V时,输出级会开启(没有限流值)。
CMOS MAX8211/MAX8212是双极性ICL8211/ICL8212的直接替代产品,适用于最大电源电压低于16.5V的应用。它们具有多项性能优势,包括电源电流更低,带隙基准电压源控制更严格,以及迟滞输出提供更多可用电流。
应用
- µP电压监控
- 备用电池开关
- 低电池电量检测
- 过压检测
- 电源故障监控
- 欠压检测
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8212CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX8212CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX8212CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX8212EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX8212ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX8212ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX8212MJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX8212MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX8212CSA+ | 量产 | |
| MAX8212CSA+T | 量产 | |
| MAX8212ESA+ | 量产 | |
| MAX8212ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电路监控器 9 | ||
| ICL7665 | 量产 | 微处理器电压监测器,带有双路过压/欠压检测 |
| MAX834 | 量产 | 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装 |
| MAX835 | 量产 | 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装 |
| MAX836 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
| MAX837 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
| MAX8213 | 量产 | 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测 |
| MAX8214 | 量产 | 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测 |
| MAX8215 | 量产 | ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器 |
| MAX8216 | 量产 | ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器 |
| 监控电路和复位器IC 3 | ||
| MAX6806 | 量产 | 电压检测器 |
| MAX6807 | 过期 | 电压检测器 |
| MAX6808 | 量产 | 电压检测器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8212的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论