MAX8211

量产

微处理器电压监测器,可编程检测电压

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • µP电源故障警告
  • ICL8211/ICL8212经过改进的替代选择
  • 低功耗CMOS设计
  • 静态电流:5µA
  • 板载迟滞输出
  • 阈值精度为±40mV (±3.5%)
  • 电源电压范围:2.0V至16.5V
  • 定义输出电流限值(MAX8211)
  • 高输出电流能力(MAX8212)
MAX8211
微处理器电压监测器,可编程检测电压
MAX8211、MAX8212:典型工作电路
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
电路监控器 9
ICL7665 量产 微处理器电压监测器,带有双路过压/欠压检测
MAX834 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
MAX835 量产 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装
MAX836 量产 4引脚、微功耗电压监测器
MAX837 量产 4引脚、微功耗电压监测器
MAX8213 量产 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
MAX8214 量产 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测
MAX8215 量产 ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器
MAX8216 量产 ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器
监控电路和复位器IC 3
MAX6806 量产 电压检测器
MAX6807 电压检测器
MAX6808 量产 电压检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览