MAX6806
量产电压检测器
低成本、SC70封装电压检测器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 预设复位阈值:4.6V和2.6V(也提供2.3V,仅限MAX6806)
- 复位阈值精度:±2%
- 复位输出提供低电平有效(MAX6806)、高电平有效(MAX6807)和开漏(MAX6808)版本
- 不受电源瞬变的影响
- 低至VCC = 1.0V时低电平有效RESET有效(MAX6806/MAX6808)
- 电源电流:35µA
- 无需外部元件
- 4引脚SOT143封装提供手动复位
- 微型3引脚SC70、3引脚SOT23和4引脚SOT143封装
- 8引脚µMAX和8引脚SO封装与MC33064/MC33164/MC34064/MC34164引脚兼容
MAX6806/MAX6807/MAX6808精密电压检测器非常适合准确监控数字系统中的电源。它们无需外部元件,也不用进行调整,可提供电路可靠性并降低总成本。
每当电源电压(VCC)低于精度为±2%的工厂预设阈值时,MAX6806/MAX6807/MAX6808都会将复位信号置位。内部迟滞确保稳定的开关操作。MAX6806/MAX6807/MAX6808提供4.6V和2.6V阈值(也提供2.3V,仅限MAX6806)。MAX6806具有推挽低电平有效RESET输出;MAX6807具有高电平有效、推挽RESET输出;MAX6808具有开漏、低电平有效RESET输出。低电平有效RESET在VCC低至1V时有效(MAX6806/MAX6808),并且在VCC低至1.2V时确保RESET有效(MAX6807)。
MAX6806/MAX6807/MAX6808采用3引脚SC70、3引脚SOT23、8引脚µMAX®、8引脚SO和4引脚SOT143封装。SOT143封装包括一个手动复位输入。
应用
- 条码扫描仪
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6806UR26+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6806UR26+T | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX6806UR26+ | 量产 | |
MAX6806UR26+T | 量产 | |
9月 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
MAX6806UR26+ | 量产 | |
MAX6806UR26+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电路监控器 9 | ||
ICL7665 | 量产 | 微处理器电压监测器,带有双路过压/欠压检测 |
MAX834 | 量产 | 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装 |
MAX835 | 量产 | 微功耗、具有锁存功能的电压监测器,SOT23-5封装 |
MAX836 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX837 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX8213 | 量产 | 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测 |
MAX8214 | 量产 | 五路通用电压监测器,支持完备的微处理器电压监测 |
MAX8215 | 量产 | ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器 |
MAX8216 | 量产 | ±5V、±12V (±15V)专用微处理器电压监测器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6806的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论