MAX6323
量产微处理器监控电路,窗式(最小/最大)看门狗定时及手动复位
业内首款µP监控电路,具有窗式看门狗定时器和手动复位
- 产品模型
- 18
概述
- 最小值/最大值(窗式)看门狗,8个工厂调整的时序选项
- 脉冲开漏、低电平有效看门狗输出
- 上电复位
- 对+2.5V、+3.0V、+3.3V和+5.0V电源进行精密监控
- 开漏或推挽低电平有效RESET输出
- 低功耗工作(典型值:23µA)
- 去抖手动复位输入
- 低至VCC = +1.2V时确保复位有效
- 提供通过AEC-Q100认证的MAX6324HUT44/V+T
MAX6323/MAX6324微处理器(µP)监控电路可监控数字系统中的电源和µP活动。看门狗定时器会寻找预期工作窗口之外的活动。提供六个激光调整复位阈值,范围为+2.32V至+4.63V,精度为±2.5%。低至VCC = +1.2V时确保低电平有效RESET输出有效。
低电平有效RESET输出为推挽型(MAX6323)或开漏型(MAX6324)。当VCC下降至复位阈值以下时,或当手动复位输入(低电平有效MR)被置为低电平时,低电平有效RESET被置为低电平。当VCC上升至复位阈值以上且低电平有效MR被取消置位后,低电平有效RESET会保持置位至少100ms。
看门狗脉冲输出(低电平有效WDPO)采用开漏配置。触发条件可以是快速超时故障(看门狗输入脉冲彼此太接近)或慢速超时故障(在超时周期内没有观察到看门狗输入脉冲)。看门狗超时是从看门狗输入(WDI)的最后一个下降沿开始测量的,最小脉冲宽度为300ns。当观察到故障时,低电平有效WDPO会置位,持续1ms。提供八个激光调整超时周期。
MAX6323/MAX6324采用6引脚SOT23封装,在-40°C至+125°C扩展级温度范围内工作。
应用
- 汽车
- 嵌入式控制系统
- 工业
- 医疗
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6323AUT29+ | SOT_23 | ||
| MAX6323AUT29+T | SOT_23 | ||
| MAX6323AUT46+ | SOT_23 | ||
| MAX6323AUT46+T | SOT_23 | ||
| MAX6323CUT29+ | SOT_23 | ||
| MAX6323CUT29+T | SOT_23 | ||
| MAX6323CUT46+ | SOT_23 | ||
| MAX6323CUT46+T | SOT_23 | ||
| MAX6323DUT29+ | SOT_23 | ||
| MAX6323DUT29+T | SOT_23 | ||
| MAX6323EUT29+ | SOT_23 | ||
| MAX6323EUT29+T | SOT_23 | ||
| MAX6323GUT46+ | SOT_23 | ||
| MAX6323GUT46+T | SOT_23 | ||
| MAX6323HUT29+ | SOT_23 | ||
| MAX6323HUT29+T | SOT_23 | ||
| MAX6323HUT46+ | SOT_23 | ||
| MAX6323HUT46+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6323AUT29+ | 量产 | |
| MAX6323AUT29+T | 量产 | |
| MAX6323AUT46+ | 量产 | |
| MAX6323AUT46+T | 量产 | |
| MAX6323CUT29+ | 量产 | |
| MAX6323CUT29+T | 量产 | |
| MAX6323CUT46+ | 量产 | |
| MAX6323CUT46+T | 量产 | |
| MAX6323DUT29+T | 量产 | |
| MAX6323GUT46+T | 量产 | |
| MAX6323HUT29+ | 量产 | |
| MAX6323HUT29+T | 量产 | |
| MAX6323HUT46+T | 量产 | |
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6323AUT46+ | 量产 | |
| MAX6323CUT29+ | 量产 | |
| MAX6323CUT46+ | 量产 | |
| MAX6323CUT46+T | 量产 | |
| MAX6323DUT29+ | 量产 | |
| MAX6323DUT29+T | 量产 | |
| MAX6323EUT29+ | 量产 | |
| MAX6323GUT46+ | 量产 | |
| MAX6323GUT46+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6323AUT46+T | 量产 | |
| MAX6323CUT29+T | 量产 | |
| MAX6323EUT29+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电路监控器 1 | ||
| MAX1232 | 量产 | 微处理器监测器 |
| 监控电路和复位器IC 11 | ||
| MAX823 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时器及手动复位 |
| MAX824 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时器及手动复位 |
| MAX6316 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6317 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6318 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6319 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6320 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6321 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6322 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX705 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
| MAX706 | 量产 | 低成本、微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6323的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论