MAX6304
量产+5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 可调复位阈值
- 可调复位超时
- 可调看门狗超时
- 500倍看门狗超时
- 电源电流:4µA
- RESET或低电平有效RESET输出选项
- 推挽或开漏输出选项
- 在VCC = 1V或更高时保证低电平有效RESET置位(MAX6301/MAX6303)
- 电源瞬变抗扰度
- 可以禁用看门狗功能
- 采用PDIP/SO/µMAX封装
MAX6301–MAX6304低功耗微处理器(µP)监控电路为复位和看门狗功能提供尽可能大的可调范围。可使用外部电阻将复位阈值调整为高于1.22V的任何电压。此外,复位和看门狗超时周期可使用外部电容进行调节。看门狗选择引脚将看门狗超时周期延长至500倍。复位功能对电源瞬变具有耐受性。
这四种器件的区别仅在于它们的复位输出结构(请参见完整数据手册中的选型指南)。MAX6301–MAX6304采用节省空间的8引脚µMAX®封装以及8引脚PDIP和SO封装。
应用
- 电池供电计算机/控制器
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
- 医疗装置
- 便携式设备
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6304CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX6304CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX6304CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX6304CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX6304CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX6304EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX6304ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX6304ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX6304CSA+ | 量产 | |
| MAX6304CSA+T | 量产 | |
| MAX6304CUA+ | 量产 | |
| MAX6304CUA+T | 量产 | |
| MAX6304ESA+ | 量产 | |
| MAX6304ESA+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX6304CSA+ | 量产 | |
| MAX6304CSA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX6304CUA+ | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6304ESA+ | 量产 | |
| MAX6304ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 监控电路和复位器IC 10 | ||
| MAX6316 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6317 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6318 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6319 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6320 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6321 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6322 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6358 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
| MAX6359 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
| MAX6360 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6304的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论