MAX5960

过期

四通道PCI Express、热插拔控制器

业内首款四通道、PCI Express热插拔控制器,可有效节省电路板空间和成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 兼容于PCIe
  • 为4路PCIe插槽的12V、3.3V以及3.3V辅助电源提供热插拔控制
  • 为辅助电源提供内部功率MOSFET
  • 控制di/dt与dV/dt
  • 过流/短路条件下提供有效限流保护
  • 可编程限流超时
  • 具有可编程上电复位(POR)超时周期(缺省值160ms)的/PWRGD输出
  • 发生过流与过热故障后闭锁/FAULT输出
  • 带4ms去抖提示开关输入/输出
  • 在线检测输入
  • 强制导通输入便于测试/调试
  • 热关断
  • 允许通过SMBus接口的I/O扩展器进行控制
MAX5960
四通道PCI Express、热插拔控制器
MAX5959、MAX5960:典型应用电路
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
热插拔控制器 2
MAX5916 过期 双路PCI 2.2热插拔控制器
MAX5915 过期 双路PCI 2.2热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5960LEVKIT

MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L评估板/评估系统

特性和优点

  • 评估PCI Express x16四路热插拔系统
  • 独立控制各通道输出
    • 12V,电流高达5.5A (可调)
    • 3.3V,电流高达3.3A (可调)
    • 3.3VAUX,电流高达0.550A
  • 评估PCI Express x1、x4、x8或x16热插拔线卡
  • 演示输入浪涌电流控制
  • 演示输出过流/短路保护
  • 为12V、3.3V和3.3V辅助电源提供欠压锁定保护
  • 可配置上电复位(POR)
  • 每通道12V/3.3V主电源和3.3V辅助电源提供独立的通/断控制
  • 发生故障时输出锁定(MAX5960L);还可用于评估MAX5959A、MAX5960A自动重试器件
  • 输入/输出接口采用MAX7313 I/O扩展器(SMBus接口),或本地控制
  • 可本地控制,无需软件
  • Windows 98SE/2000/XP兼容软件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5960L评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的四通道热插拔控制器的表面贴装印刷电路板(PCB),支持四个PCI Express®热插拔插槽。电路采用80引脚、薄型TQFP封装的MAX5960L IC。评估板为四个PCI Express x16连接器的12V、3.3V和3.3V辅助电源输出提供独立的电源控制。评估板用于演示MAX5960L IC的浪涌电流控制、输出过流/短路保护和输入欠压监测功能。

MAX5960L IC控制2个独立的外部n沟道MOSFET,分别用于每个通道的12V和3.3V输出。另外,MAX5960L具有内置MOSFET,用于控制通道A、B、C和D的3.3V辅助输出。评估板上的开关可以独立使能/关断各通道的主电源(12V、3.3V)和辅助电源(3.3V)。

MAX5960L评估板重新配置后,可用来评估x1、x4或x8 PCI Express四路热插拔系统。评估板还可用来演示MAX5960L不使用PCI Express x16连接器时的热插拔功能。

评估板包含三个MAX7313 I/O扩展器,通过SMBus™接口实现MAX5960L信号与PCI Express通道信号的通信。CMAXQUSB接口板能够通过SMBus接口实现PC通信。提供简便的Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,逐位访问MAX7173 I/O扩展器的寄存器。MAX5960L评估板还可以用于本地控制,无需任何软件。

利用PC对MAX5960L进行全面评估时,请定购MAX5960LEVCMODU。如果已经有CMAXQUSB接口板或无需通过PC评估MAX5960L,只需定购MAX5960LEVKIT。

MAX5960LEVCMAXQU

MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L评估板/评估系统

特性和优点

  • 评估PCI Express x16四路热插拔系统
  • 独立控制各通道输出
    • 12V,电流高达5.5A (可调)
    • 3.3V,电流高达3.3A (可调)
    • 3.3VAUX,电流高达0.550A
  • 评估PCI Express x1、x4、x8或x16热插拔线卡
  • 演示输入浪涌电流控制
  • 演示输出过流/短路保护
  • 为12V、3.3V和3.3V辅助电源提供欠压锁定保护
  • 可配置上电复位(POR)
  • 每通道12V/3.3V主电源和3.3V辅助电源提供独立的通/断控制
  • 发生故障时输出锁定(MAX5960L);还可用于评估MAX5959A、MAX5960A自动重试器件
  • 输入/输出接口采用MAX7313 I/O扩展器(SMBus接口),或本地控制
  • 可本地控制,无需软件
  • Windows 98SE/2000/XP兼容软件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5960L评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的四通道热插拔控制器的表面贴装印刷电路板(PCB),支持四个PCI Express®热插拔插槽。电路采用80引脚、薄型TQFP封装的MAX5960L IC。评估板为四个PCI Express x16连接器的12V、3.3V和3.3V辅助电源输出提供独立的电源控制。评估板用于演示MAX5960L IC的浪涌电流控制、输出过流/短路保护和输入欠压监测功能。

MAX5960L IC控制2个独立的外部n沟道MOSFET,分别用于每个通道的12V和3.3V输出。另外,MAX5960L具有内置MOSFET,用于控制通道A、B、C和D的3.3V辅助输出。评估板上的开关可以独立使能/关断各通道的主电源(12V、3.3V)和辅助电源(3.3V)。

MAX5960L评估板重新配置后,可用来评估x1、x4或x8 PCI Express四路热插拔系统。评估板还可用来演示MAX5960L不使用PCI Express x16连接器时的热插拔功能。

评估板包含三个MAX7313 I/O扩展器,通过SMBus™接口实现MAX5960L信号与PCI Express通道信号的通信。CMAXQUSB接口板能够通过SMBus接口实现PC通信。提供简便的Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,逐位访问MAX7173 I/O扩展器的寄存器。MAX5960L评估板还可以用于本地控制,无需任何软件。

利用PC对MAX5960L进行全面评估时,请定购MAX5960LEVCMODU。如果已经有CMAXQUSB接口板或无需通过PC评估MAX5960L,只需定购MAX5960LEVKIT。

MAX5960LEVKIT
MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L评估板/评估系统
MAX5960LEVCMAXQU
MAX5959A/MAX5959L/MAX5960A/MAX5960L评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5960的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览