产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 受电设备接口
    • 完全集成的IEEE 802.3af兼容PD接口
    • PD侦检和可编程分级
    • 侦测期间的漏电流小于10µA
    • 内置MOSFET,用于隔离和限制浪涌电流
    • 栅极输出允许外部控制内部隔离MOSFET
    • 可编程的浪涌电流控制
    • 可编程欠压锁定(MAX5953A/MAX5953C)
  • DC-DC转换器
    • 带箝位功能的双开关电源IC,实现高效率
    • 内置高压0.4Ω功率MOSFET,输出功率高达15W
    • 具有高压电源自动关断的偏置电压稳压器
    • 宽输入电压范围:11V至76V
    • 前馈电压模式控制,用于快速输入瞬态抑制
    • 可编程欠压锁定
    • 过热关断
    • 集成了可编程故障门限的短路保护
    • 用于二次侧同步整流的预测信号
    • 同步整流,效率高于90%
    • 高达500kHz的开关频率
  • 大功率(2.22W)、7mm x 7mm、高效散热、无铅、微型QFN封装
MAX5953D
IEEE 802.3af PD接口和PWM控制器,集成功率MOSFET
MAX5953A、MAX5953B、MAX5953C、MAX5953D:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5953D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览