MAX5953A
IEEE 802.3af PD接口和PWM控制器,集成功率MOSFET
概述
- 受电设备接口
- 完全集成的IEEE 802.3af兼容PD接口
- PD侦检和可编程分级
- 侦测期间的漏电流小于10µA
- 内置MOSFET,用于隔离和限制浪涌电流
- 栅极输出允许外部控制内部隔离MOSFET
- 可编程的浪涌电流控制
- 可编程欠压锁定(MAX5953A/MAX5953C)
- DC-DC转换器
- 带箝位功能的双开关电源IC,实现高效率
- 内置高压0.4Ω功率MOSFET,输出功率高达15W
- 具有高压电源自动关断的偏置电压稳压器
- 宽输入电压范围:11V至76V
- 前馈电压模式控制,用于快速输入瞬态抑制
- 可编程欠压锁定
- 过热关断
- 集成了可编程故障门限的短路保护
- 用于二次侧同步整流的预测信号
- 同步整流,效率高于90%
- 高达500kHz的开关频率
- 大功率(2.22W)、7mm x 7mm、高效散热、无铅、微型QFN封装
MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D为以太网供电(PoE)系统中的受电设备(PD)提供完整的电源解决方案,符合IEEE 802.3af标准协议。MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D为PD提供侦测信号、分级信号和具有可编程浪涌电流控制的隔离开关。该系列器件还内置一个电压模式PWM控制器,两个功率MOSFET以双开关电压箝位DC-DC转换器配置形式连接。
侦测和分级期间,集成MOSFET提供PD隔离。侦测时,所有器件均能保证小于10µA的漏电流失调。可编程限流功能避免上电期间出现大的浪涌电流。这些器件提供电源模式欠压锁定(UVLO)功能,具有宽滞回和较长的故障屏蔽时间,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保在侦测、分级和上电/掉电状态下无扰动转换。MAX5953A/MAX5953C具有可调节的UVLO门限,其缺省值符合802.3af标准,而MAX5953B/MAX5953D则具有较低的固定UVLO门限,与某些早期的802.3af供电设备(PSE)器件相兼容。
DC-DC转换器可以采用正激和反激结构,并具有11V至76V的宽输入电压范围和高达15W的输出功率。电压箝位电源拓扑能够完全恢复存储的磁能和漏感能量,提高效率和可靠性。采用高边MOSFET时,控制器可配置为buck转换器。用于驱动次级同步整流器的预测信号可以用来获得更高的效率。全面的保护功能包括UVLO、过热关断和具有“打嗝”限流的短路保护,有助于增强系统性能和可靠性。高达500kHz的工作频率允许使用更小的外部磁性元件和电容。
MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D采用大功率(2.22W)、7mm x 7mm、具有高效散热能力的微型QFN封装。
应用
- 计算机电话
- IEEE 802.3af用电设备
- 因特网应用
- IP电话
- 安全监控摄像机
- 无线接入点
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5953A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论