MAX5048
量产7.6A、12ns、SOT23/TDFN MOSFET驱动器
- 产品模型
- 8
概述
- 独立的拉电流和灌电流输出,可控制上升和下降时间
- +4V至+12.6V单电源
- 驱动电流峰值:7.6A(灌电流)/1.3A(拉电流)
- 0.23Ω n沟道开漏输出(灌电流)
- 2Ω p沟道开漏输出(拉电流)
- 传播延迟:12ns(典型值)
- 反相和同相输入之间的延迟时间保持匹配
- VCC/2CMOS (MAX5048A)/TTL (MAX5048B)逻辑输入
- 输入迟滞:1.6V
- 逻辑输入提供高达+14V电压保护(与V+电压无关)
- 低输入电容:2.5pF(典型值)
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 6引脚SOT23和TDFN封装
MAX5048A/MAX5048B均为高速MOSFET驱动器,能够提供7.6A/1.3A峰值灌/拉电流。这些器件接收逻辑输入信号并驱动一个大型外部MOSFET。MAX5048A/MAX5048B具有反相和同相输入,为用户控制MOSFET带来了更好的灵活性。两个独立输出以互补模式工作,有助于灵活控制开关接通和关断的速度。
MAX5048A/MAX5048B具有内部逻辑电路,可防止输出状态变化期间发生击穿。无论V+电压如何,逻辑输入都受保护,不会受高达+14V的电压尖峰影响。充分降低传播延迟时间,并在反相和同相输入之间匹配。MAX5048A/MAX5048B具有极快的开关时间和极短的传播延迟(12ns典型值),非常适合高频电路应用。
MAX5048A/MAX5048B采用+4V至+12.6V单电源供电,消耗的电源电流为0.95mA(典型值)。MAX5048A具有CMOS输入逻辑电平,而MAX5048B具有标准TTL输入逻辑电平。这些器件采用节省空间的6引脚SOT23和TDFN封装。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5048AATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5048AATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5048AAUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5048AAUT+T | SOT_23 | ||
| MAX5048BATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5048BATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5048BAUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5048BAUT+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX5048AATT+ | 量产 | |
| MAX5048BATT+ | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5048AATT+ | 量产 | |
| MAX5048AATT+T | 量产 | |
| MAX5048BATT+ | 量产 | |
| MAX5048BATT+T | 量产 | |
|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX5048AATT+ | 量产 | |
| MAX5048AATT+T | 量产 | |
| MAX5048AAUT+ | 量产 | |
| MAX5048AAUT+T | 量产 | |
| MAX5048BATT+ | 量产 | |
| MAX5048BATT+T | 量产 | |
| MAX5048BAUT+ | 量产 | |
| MAX5048BAUT+T | 量产 | |
|
4月 17, 2014 - 1397 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX5048AAUT+ | 量产 | |
| MAX5048AAUT+T | 量产 | |
| MAX5048BAUT+ | 量产 | |
| MAX5048BAUT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5048的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论