产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在上电/掉电期间跟踪两路外部电源
  • 兼容宽范围的外部电源,与输出功率无关
  • 总线电压欠压锁定同时使能/禁止核和I/O电源
  • 检测VCORE和VI/O上的短路,任何一路短路时禁止核和I/O电源
  • 输出欠压监视
  • POK状态(MAX5040)
  • VCC电源电压范围:2.5V至5.5V
  • I/O电压范围:VCORE至4V
  • 核电压范围:0.8V至VI/O
  • MAX5039
    电压跟踪控制器,用于PowerPC、DSP及ASIC
    MAX5039、MAX5040:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5039的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览