MAX4006
过期高精度、高端电流监测,SOT23封装
精密的高边10:1电流监视器,可检测10nA至10mA的电池
概述
- 宽广的参考电流动态范围
- 在250nA至2.5mA范围内可保证5%的监测精度
- 在10nA至10mA范围内监测精度为10%
- 监测输出为电流(MAX4004)或电压(MAX4006)信号
- 参考电流限流保护(典型20mA)
- 电压钳位保护后续电路
- +2.7V至+22V宽电压范围
- 6引脚SOT23封装
MAX4004/MAX4006是两种高精度、高侧电流监测器,专门设计用于监测光纤器件中光电二极管的电流。它们提供了一路参考电流输出和一路正比于参考电流的监测输出。MAX4004的监测输出是正比于参考电流的电流信号。MAX4006的监测输出是正比于参考电流的电压信号。这些电流监测器具有六个数量级的动态范围,能够以优于5%的精度监测250nA至2.5mA的参考电流。如果精度要求降低一些,这些器件能够监测10nA至10mA范围的光电管电流。
MAX4004/MAX4006可工作于+2.7V至+22V电源,适用于PIN光电二极管。(对于更高电压的应用,参见MAX4007/MAX4008数据资料。) 内部的限流保护(典型20mA)可防止器件因短路至地或过流而损坏。还集成了一个钳位二极管,可防止监测输出过压。另外,如果芯片的温度达到+150°C,这些器件还可以热关断。
MAX4004/MAX4006采用尺寸微小的6引脚SOT23封装,适用温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 消费类电子
- 电流至电压转换
- 实验室仪表
- 电平转换
- 医疗仪表
- 光电二极管电流监视系统
- 便携式仪表
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4006的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论