MAX3319E

量产

±15kV ESD保护、2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器

工作电压可低至+2.25V,保证符合RS-232标准,具有低功耗关断

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • RS-232 I/O引脚具有ESD保护
    • ±15kV——人体模型
    • ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
    • ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
  • 工作电源电流:300µA
  • 接收器处于活动状态时关断的功耗低至1µA
  • 支持460kbps数据速率
  • 支持4V/µs摆率
  • RS-232兼容低至2.25V的电压

MAX3316E-MAX3319E是采用2.5V电源供电的RS-232兼容收发器。这些器件具有关断功能(MAX3317E)、AutoShutdown Plus™ (MAX3318E/MAX3319E),芯片中集成了增强型静电放电(ESD)保护功能。所有发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电方法受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电方法受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。

所有器件都支持以460kbps的数据速率运行。这些收发器配备专有的低压差发射器输出级,可利用双电荷泵通过+2.25V至+3.0V电源实现RS-232兼容操作。电荷泵仅需要四个0.1µF电容。MAX3318E/MAX3319E具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵正在调节且器件准备开始传输时,该输出有效。

MAX3318E/MAX3319E均采用Maxim开创性的AutoShutdown Plus功能,可实现1µA的电源电流。当RS-232电缆断开连接或所连外设的发射器处于非活动状态超过30秒时,这些器件会自动进入低功耗关断模式。当任何发射器或接收器输入端检测到有效转换时,这些器件会再次开启。AutoShutdown Plus无需更改现有的BIOS或操作系统也能实现节电。MAX3317E还具有1µA关断模式,通过将低电平有效SHDN驱动为低电平可进入该模式。MAX3317E的接收器在关断模式下保持有效,仅使用1µA电源电流即可监控调制解调器等外部设备。

这些器件采用节省空间的封装:MAX3316E(16引脚SSOP和20引脚TSSOP)、MAX3317E/MAX3318E(20引脚SSOP和20引脚TSSOP)和MAX3319E(16引脚SSOP)。

应用

  • 蜂窝电话
  • 蜂窝电话
  • 手持式电子书
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 手持终端
  • 寻呼机
  • 掌上电脑

MAX3319E
±15kV ESD保护、2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器
MAX3319E Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 14
MAX3222 量产 3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器
MAX3222E 量产 ±15kV ESD保护、电流低至10nA、3.0V至5.5V供电、速率高达1Mbps的真RS-232收发器
MAX3224 量产 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3224E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3225 量产 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3225E 推荐用于新设计 ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3226 量产 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3226E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3232 量产 3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器
MAX3232E 量产 ±15kV ESD保护、电流低至10nA、3.0V至5.5V供电、速率高达1Mbps的真RS-232收发器
MAX3316 量产 2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器
MAX3317 2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器
MAX3318 量产 2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器
MAX3319 量产 2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3319E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览