MAX3318E
量产±15kV ESD保护、2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器
工作电压可低至+2.25V,保证符合RS-232标准,具有低功耗关断
- 产品模型
- 5
概述
- RS-232 I/O引脚具有ESD保护
- ±15kV——人体模型
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- 工作电源电流:300µA
- 接收器处于活动状态时关断的功耗低至1µA
- 支持460kbps数据速率
- 支持4V/µs摆率
- RS-232兼容低至2.25V的电压
MAX3316E-MAX3319E是采用2.5V电源供电的RS-232兼容收发器。这些器件具有关断功能(MAX3317E)、AutoShutdown Plus™ (MAX3318E/MAX3319E),芯片中集成了增强型静电放电(ESD)保护功能。所有发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电方法受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电方法受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
所有器件都支持以460kbps的数据速率运行。这些收发器配备专有的低压差发射器输出级,可利用双电荷泵通过+2.25V至+3.0V电源实现RS-232兼容操作。电荷泵仅需要四个0.1µF电容。MAX3318E/MAX3319E具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵正在调节且器件准备开始传输时,该输出有效。
MAX3318E/MAX3319E均采用Maxim开创性的AutoShutdown Plus功能,可实现1µA的电源电流。当RS-232电缆断开连接或所连外设的发射器处于非活动状态超过30秒时,这些器件会自动进入低功耗关断模式。当任何发射器或接收器输入端检测到有效转换时,这些器件会再次开启。AutoShutdown Plus无需更改现有的BIOS或操作系统也能实现节电。MAX3317E还具有1µA关断模式,通过将低电平有效SHDN驱动为低电平可进入该模式。MAX3317E的接收器在关断模式下保持有效,仅使用1µA电源电流即可监控调制解调器等外部设备。
这些器件采用节省空间的封装:MAX3316E(16引脚SSOP和20引脚TSSOP)、MAX3317E/MAX3318E(20引脚SSOP和20引脚TSSOP)和MAX3319E(16引脚SSOP)。
应用
- 蜂窝电话
- 全球定位系统(GPS)
- 手持式电子书
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 手持终端
- 寻呼机
- 掌上电脑
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3318ECAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3318ECUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3318ECUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX3318EEAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX3318EEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 14 | ||
| MAX3222 | 量产 | 3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器 |
| MAX3222E | 量产 | ±15kV ESD保护、电流低至10nA、3.0V至5.5V供电、速率高达1Mbps的真RS-232收发器 |
| MAX3224 | 量产 | 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
| MAX3224E | 量产 | ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
| MAX3225 | 量产 | 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
| MAX3225E | 推荐用于新设计 | ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
| MAX3226 | 量产 | 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
| MAX3226E | 量产 | ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
| MAX3232 | 量产 | 3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器 |
| MAX3232E | 量产 | ±15kV ESD保护、电流低至10nA、3.0V至5.5V供电、速率高达1Mbps的真RS-232收发器 |
| MAX3316 | 量产 | 2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器 |
| MAX3317 | 过期 | 2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器 |
| MAX3318 | 量产 | 2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器 |
| MAX3319 | 量产 | 2.5V、1µA、460kbps、RS-232兼容收发器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3318E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论