MAX3108

量产

SPI/I²C UART,具有128字FIFO,WLP封装

业内尺寸最小的SPI/I²C UART,提高系统灵活性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 24Mbps (最大)波特率
  • 集成PLL和分频器
  • 1.71V至3.6V电源范围
  • 支持高分辨率波特率编程
  • SPI时钟速率高达26MHz
  • 快速I²C模式,速率高达1MHz
  • /RTS和/CTS自动硬件流控制
  • XON/XOFF自动软件流控制
  • 特殊字符检测
  • 9位多点模式数据滤波
  • SIR和MIR兼容IrDA™编码器/解码器
  • 控制器和收发器接口提供灵活的逻辑电平
  • 4路灵活的GPIO
  • 电源噪声指示
  • 关断和自动休眠模式
  • 35µA (最大值)低VCC关断电流
  • 兼容于MAX3107寄存器
  • 微型、25焊球、WLP封装(2.1mm × 2.1mm)

MAX3108为小尺寸通用异步收发器(UART),每路接收和发送FIFO具有128个字,通过串行I²C或SPI控制器接口控制。自动休眠和关断模式有助于降低待机功耗。500µA (最大)低电源电流和微小的25焊球WLP (2.1mm x 2.1mm)封装,使MAX3108非常适合低功耗便携装置。MAX3108工作于1.71V至3.6V低电源电压。

MAX3108的波特率高达24Mbps,非常适合高速数据传输。锁相环(PLL)、预分频器和分数波特率发生器支持高分辨率波特率编程,将波特率受参考时钟的制约降至最小。

4路GPIO可用作输入、输出或中断输入。配置为输出时,可设置为开漏输出,并可吸入高达20mA的电流。

MAX3108非常适合便携和手持装置,采用25焊球(2.1mm x 2.1mm)、0.4mm焊距、WLP封装,-40°C至+85°C扩展级工作温度范围。

应用

  • 低功耗手持设备
  • 医疗系统
  • 移动互联网设备
  • 销售终端(POS)
  • 便携式通信设备

MAX3108
SPI/I²C UART,具有128字FIFO,WLP封装
MAX3108:功能框图
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 2
MAX3107 量产 SPI/I²C UART,具有128字FIFO
MAX14830 量产 四通道串行UART,具有128字FIFO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览