MAX2992

不推荐用于新设计

G3-PLC MAC/PHY电力线收发器

业内首款G3-PLC兼容调制解调器,支持高达300kbps的可靠通信

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 兼容G3-PLC
  • 满足试行标准:IEEE P1901.2、ITU G.hnem G.9955、IEC/CENELEC
  • 能够工作在CENELEC、FCC和ARIB频带
  • 10kHz至490kHz工作频率范围
  • 单芯片方案集成物理层(PHY)和媒体访问控制器(MAC)
  • 两个UART和两个SPIK接口
  • 支持IPV6兼容网络层
    • 6LoWPAN IPV6头压缩提高有效载荷
    • 动态路由机制支持网状组网
    • CSMA/CA (具有防冲突/通道接入的载波检测多路接入)
  • 高速、可靠通信
    • 数据速率达300kbps
    • 两层前向纠错(FEC)和循环冗余校验(CRC16)
    • 提供Reed-Solomon和Viterbi增强FEC
    • CCM认证协处理器具有AES-128加密/解密
    • 自动重复请求(ARQ)增强误差检测和数据可靠性
    • 自适应动态链接可基于通道条件优化数据速率
    • 可编程陷波频率
  • 通过AEC-Q100汽车标准认证

MAX2992电力线通信(PLC)基带调制解调器可通过交流电力线提供半双工异步数据通信,传输速率高达300kbps。MAX2992是一款片上系统(SoC),利用Maxim的32位MAXQ30微控制器核构建物理层(PHY)和媒体访问控制(MAC)层。集成了模拟前端收发器的MAX2991能够与MAX2992无缝连接,共同与MAX2992 G3-PLC™固件构成完整的G3-PLC调制解调方案。

MAX2992采用带有DBPSK、DQPSK、D8PSK调制和前向纠错(FEC)的OFDM技术,支持电网的可靠数据通信。方案固有的自适应载频选择能够确保在群延时、脉冲干扰环境下可靠通信。为保证兼容性,MAX2992集成了可编程陷波机制,允许对调制解调器发送频谱的某个频段进行陷波处理。这一特性同时提供了与其它窄带发送器(例如基于FSK的传统PLC系统)协同工作的途径。

MAX2992 MAC集成6LoWPAN自适应层支持IPv6数据包。增强CSMA/CA和ARQ,结合网络路由协议,可支持各种网络的通用MAC层服务。智能通信机制和增强系统确保在任何信道条件下正常工作。这些机制包括:信道评估、自适应载频分配和网络协议。片上带有AES-128加密/解密的CCM (IEEE® 802.15.4规定的CCM扩充协议)认证协处理器提供安全和认证。

应用

  • 高级表计基础架构(AMI)
  • AMI集中器
  • 楼宇自动化
  • 电动车充电
  • 家庭能量监测
  • 智能电网通信
  • 智能电表
  • 太阳能、新能源管理
  • 路灯自动控制

MAX2992
G3-PLC MAC/PHY电力线收发器
MAX29927099.png
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC/DAC组合转换器 1
MAX2991 不推荐用于新设计 电力线通信(PLC)集成模拟前端收发器
接口收发器 3
MAX2990 不推荐用于新设计 10kHz至490kHz、基于OFDM的电力线通信调制解调器
MAX2981 量产 集成电力线通信模拟前端收发器和线驱动器
MAX2982 量产 工业宽带电力线调制解调器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2992EVKIT
MAX2992评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览