MAX2852

过期

5GHz接收器

用于无线HD视频(WHDI)的高性价比RF设计方案,提供DFS接收功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5GHz单路IEEE 802.11a接收器
    • 4900MHz至5900MHz频率范围
    • 4.5dB Rx噪声系数
    • 70dB Rx增益控制范围,具有数字可控的2dB步长
    • 60dB动态范围接收器RSSI
    • RF宽带接收器RSSI
    • 可编程20MHz/40MHz Rx I/Q低通通道滤波器
    • Σ-Δ N分数PLL,具有76Hz分辨率
    • 单芯片低噪声VCO,相位噪声为-35dBc
    • 4线SPI™数字接口
    • I/Q模拟基带接口
    • 内置数字温度传感器读取电路
    • 完整的基带接口
  • +2.7V至+3.6V电源电压
  • 小尺寸、68引脚薄型QFN封装(10mm x 10mm)
MAX2852
5GHz接收器
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
RF模拟收发器 1
MAX2851 量产 5GHz、5通道MIMO接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2852的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览